Gehäuse

Unsere Gehäusereihe umfasst Drucktaster, Anschlusskasten und Mehrzweck, die alle für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen konzipiert sind.

Mehrzweck-Gehäuse der Serie 598

Mehrzweck-Gehäuse

Unsere Gehäusereihe der Serie 598 bietet Mehrzweck, Anschlusskasten und Ersatzgehäuse, die für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen ausgelegt sind.


Drucktastergehäuse der Serie 598

Drucktastergehäuse

Wir bieten Drucktastergehäuse in Konfigurationen mit 1 bis 4 Löchern, die für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen ausgelegt sind.