Steuer- und Lastschalter

Die Steuer- und Lastschalter der Serie 194 bieten Ihnen moderne Lösungen für fast jeden Einsatzzweck. Sie können Lastschalter der Serie 194E sowie Steuer- und Lastschalter der Serie 194L als 'at-motor disconnecting means' (Trennvorrichtungen am Motor) gemäß NEC-Artikel 430 einsetzen. Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind spezielle Optionen für die Mittelspannungssteuerung.

IEC-Lastschalter der Serie 194E

194E – IEC-Lastschalter

Unsere Lastschalter der Serie 194E wurden für den Einsatz als lokale Motortrennschalter oder für andere Lastschalteranwendungen entwickelt. Unsere Schalter sind in Versionen mit drei und sechs Polen verfügbar – mit zusätzlichen Polen, Erdung und Neutralleiterklemme sowie mit Zusatzkontakten. Die Schalter verfügen über die gleichen Schaltergriffe wie die Hilfsstrom- und Lastschalter der Serie 194L.


IEC-Hilfsstrom- und Lastschalter der Serie 194L

194L – IEC-Hilfsstrom- und Lastschalter

Die Hilfsstrom- und Lastschalter der Serie 194L sind flexible, anpassbare, zeit- und platzsparende Geräte. Unsere Schalter sind in Montageversionen für die vordere Tür, den Sockel oder die DIN-Schiene verfügbar. Sie können die Schalter als manuelle Motorschalter und Motortrennschalter einsetzen.


Mittelspannungs-Last-Trennschalter der Serie 1592

1592 – Last-Trennschalter

Unsere Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind spezielle Optionen für die Mittelspannungssteuerung bei Beschickungsanlagen und Stromnetzen.


Isolationsschalter der Serie 1503

1503 – Trennschalter

Unser Isolationsschalter der Serie 1503 ist ein Trennschalter. Der Isolationsschalter arbeitet mit dem 1502-Vakuumschütz und dem 1503HM-Trennschalter-Betätiger zur Isolation der Leistungszelle, wenn der Trennschalter-Betätiger auf die Aus-Position gesetzt wird.