IEC-Standardschütze

Unsere Serie 100-C weist ein platzsparendes Hochleistungsdesign für Schütze von 9 – 97 A auf. Diese Schütze mit niedrigem Stromverbrauch wurden zur Steuerung von Motoren und von anderen Lasten entwickelt.

IEC-Standardschütze
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Einhaltung von IEC-, UL- und CSA-Normen
  • Gemeinsame Zubehörteile für alle Schützgrößen
  • Reversierbare Spulenabschlüsse (netz- oder lastseitig)
  • Fingerschutz nach IP2X
  • RoHS-Konformität
  • Integrierter Überspannungsschutz mit DC-Spulen
  • Front- und Seitenmontage der Hilfsschalter
  • Elektronische und pneumatische Zeitmodule
  • Platzsparende, spulenmontierte Steuerungsmodule
  • Spulenanschlüsse oben/unten wählbar (netz- oder lastseitig)

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed (Datei Nr. E3125, Guide NLDX)
  • cULus Listed (Datei Nr. E3125, Guide NLDX7)
  • CCC
  • Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)

Konformität mit Normen

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 Nr. 14/CAN/CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Erfüllt die Materialeinschränkungen der EU (RoHS-Richtlinie 2011/65/EU)
  • IEC 60947-4 Typ 2 Koordination

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.