IEC-Sicherheitsschütze

IEC-Sicherheitsschütze der Serie 100S/104S bieten mechanisch verbundene Kontakte oder Spiegelkontakte bis 750 A, die in Rückführkreisen moderner Sicherheitsanwendungen erforderlich sind. Unsere Sicherheitsschütze der Serie 100S bieten mithilfe von Spiegelkontakten sichere Isolierung gegenüber Lasten mit gefährlichen Bewegungen. Spiegelkontakte bieten eine zuverlässige Anzeige des offenen bzw. geschlossenen Status der Hauptleistungselemente.

IEC-Sicherheitsschütze
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Rotes Kontaktgehäuse zur einfachen Identifikation
  • AC- und DC-Spulen
  • Umfassende Palette an Zubehörkomponenten
  • Verringerung der Abfallzeit von 18 bis 23 ms – eine Reduktion von bis zu 50 % im Vergleich mit standardmäßigen elektronischen Spulen

100S-C/104S-C – Sicherheitsschütze

  • Mechanisch verbundene Öffner-Hilfsschalter
  • An der Vorderseite montierte Hilfsschalter
  • Drittanbieter-Zertifizierung (SUVA)

Sicherheitsschütze der Serie 100S-D bleiben als Ersatzteile für ältere Anwendungen erhältlich

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • Leistungsschütze der Reihe 100S-C
    • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
    • cULus Listed (Datei Nr. E41850, Guide NLDX)
    • cULus Listed (Datei Nr. E41850, Guide NLDX7)
    • Zertifizierungen anderer Hersteller (SUVA)
    • CCC
  • Leistungsschütze der Reihe 100S-D
    • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
    • cULus Listed (Datei Nr. E3125, Guide NLDX)
    • cULus Listed (Datei Nr. E43125, Guide NLDX7)
    • Zertifizierungen von Drittanbietern (SUVA)
    • CCC (115 bis 420 A)

Konformität mit Normen

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 Nr. 14/CAN/CSA 22.2 Nr. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 Anhang F – Spiegelkontakte
  • IEC 60947-4 Anhang K – Lebensdauer B10
  • IEC 60947-5-1 Anhang L – Mechanisch verbundene Kontakte (100S-C)
  • Erfüllt die Materialeinschränkungen der EU (RoHS-Richtlinie 2011/65/EU)
  • IEC 60947-4 Typ 2 Koordination

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.