IEC-Schütze

Unsere IEC-Schütze können für die Schaltung von Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden. Sie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel. Diese Schütze stellen die erwartete Leistung bereit und schützen dabei Ihre sonstigen Geräte.

Große IEC-Schütze

Große Schütze

Unsere Serie 100-E wird mit Nennwerten von 116 bis 2650 A angeboten, damit Breite, Gewicht und der im Schaltschrank erforderliche Platz reduziert werden können. Die universelle elektronische AC/DC-Spule erleichtert die Auswahl und ermöglicht neben signifikanten Energieeinsparungen den direkten Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen.


IEC-Standardschütze

Standardschütze

Unsere Serie 100-C weist ein platzsparendes Hochleistungsdesign für Schütze von 9 – 97 A auf. Diese Schütze mit niedrigem Stromverbrauch wurden zur Steuerung von Motoren und von anderen Lasten entwickelt.


Miniaturschütze der Serie 100-K IEC

Miniaturschütze

Unsere Miniaturschütze der Serie 100-K IEC sind für herkömmliche Anwendungen und Anwendungen in der Leichtindustrie entwickelt, bei denen der Schaltschrankplatz von großer Bedeutung ist. Diese Miniaturgeräte mit einer Breite von 45 mm sind flacher und erfordern eine geringere Schaltschranktiefe als standardmäßige IEC-Schütze. Die Miniaturschütze der Serie 100-K sind die Ersatzreihe für die Schütz-Produktreihe der Serie 100-M.


IEC-Sicherheitsschütze

Sicherheitsschütze

IEC-Sicherheitsschütze der Serie 100S/104S bieten mechanisch verbundene Kontakte oder Spiegelkontakte bis 750 A, die in Rückführkreisen moderner Sicherheitsanwendungen erforderlich sind. Unsere Sicherheitsschütze der Serie 100S bieten mithilfe von Spiegelkontakten sichere Isolierung gegenüber Lasten mit gefährlichen Bewegungen. Spiegelkontakte bieten eine zuverlässige Anzeige des offenen bzw. geschlossenen Status der Hauptleistungselemente.


IEC-Wendeschütze für Kondensatoren der Serie 100Q-C

Wendeschütze für Kondensatoren

Unsere IEC-Wendeschütze für Kondensatoren der Serie 100Q-C sind für das Schalten von Kondensatorbänken konzipiert. Die an der Vorderseite befestigten Widerstandselemente beschränken hohe Einschaltstromstöße. Dadurch werden die Schütze und die Kondensatoren entlastet. Unsere Kondensatoren sind kompakt und wirtschaftlich und verwenden keine Luftdrosselspulen.