156-C-Halbleiterschütze

Die Halbleiterschütze der Serie 156-C bilden zusammen mit unseren Halbleiterrelais der Serie 700 eine vollständige Produktreihe von Halbleiterlösungen. Unsere Schütze enthalten keine beweglichen Teile oder Kontakte, die verschleißen können. Durch dieses Leistungsmerkmal können Sie die mit der Instandhaltung, dem Teileersatz oder der Ausfallzeit anfallenden Kosten reduzieren oder sogar vollständig einsparen.

Halbleiterschütze der Serie 156-C
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Kompakter modularer Aufbau, komplett mit Kühlkörper
  • Auf DIN-Schiene oder im Schaltschrank montierbar
  • Einfache Installation
  • Verfügbar in ein-, zwei- und dreiphasigen Versionen
  • Betriebsnennstrom 20 bis 85 A
  • Beleuchtete Statusanzeige
  • AC-, DC- und analoge Steuerungsoptionen
  • Null-Kreuzschaltung
  • Integrierter Varistor für Überspannungsschutz

Zertifizierungen

 

  • CE gemäß IEC 60947-4-2
  • CE gemäß IEC 60947-4-3
  • cULus Listed (Datei Nr. E96956, Guide NMFT)
  • cULus Listed (Datei Nr. E96956, Guide NMFT7)
  • Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 14
  • IEC 60947-4-2
  • UL 508

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.