IEC-Hilfsstrom- und Lastschalter

Die Hilfsstrom- und Lastschalter der Serie 194L sind flexible, anpassbare, zeit- und platzsparende Geräte. Unsere Schalter sind in Montageversionen für die vordere Tür, den Sockel oder die DIN-Schiene verfügbar. Sie können die Schalter als manuelle Motorschalter und Motortrennschalter einsetzen.

IEC-Hilfsstrom- und Lastschalter der Serie 194L
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Schalter für induktive Belastungen mit 12, 16, 20, 25, 32 und 40 A
  • Spritzwassergeschützte und staubdichte Anfasser nach IP66
  • Berührungssichere Klemmen nach IP20
  • Schalter verfügbar für folgende Schalterkonfigurationen: EIN/AUS, Umschalter, Stern-Dreieck, Motorwendung, Amperemeter, Voltmeter und Stufenschalter
  • 1- bis 6-Pol-Versionen
  • Sockel-, DIN- oder Vordertürmontage
  • Thermoplastische Gehäuse nach IP66

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • CSA-Zulassung (LR 13908)
  • UL Listed (Datei Nr. E54612, Guide NLRV)
  • Einhaltung von IEC-, VDE- und BS-Normen
  • Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)

Konformität mit Normen

  • CSA: C22.2, Nr. 14
  • IEC 60947-3 Niederspannungsschaltgeräte und Schaltgeräte, Teil 3
  • CSA: C22.2, Nr. 14

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Die Steuer- und Lastschalter der Serie 194L unterstützen folgende Anwendungen:

  • Lebensmittelverarbeitung
  • Halbleiterherstellung
  • Fördertechnik
  • Automobilmontage
  • Reifenproduktion
  • Allgemeine elektrische Maschinen