IEC-Lastschalter

Unsere Lastschalter der Serie 194E wurden für den Einsatz als lokale Motortrennschalter oder für andere Lastschalteranwendungen entwickelt. Unsere Schalter sind in Versionen mit drei und sechs Polen verfügbar – mit zusätzlichen Polen, Erdung und Neutralleiterklemme sowie mit Zusatzkontakten. Die Schalter verfügen über die gleichen Schaltergriffe wie die Hilfsstrom- und Lastschalter der Serie 194L.

IEC-Lastschalter der Serie 194E
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Geeignet als Trennschalter am Motor gemäß UL508
  • Schalter für induktive Belastungen mit 16, 25, 32, 40, 63, 80 und 100 A
  • Schaltergriffe (IP66, UL Typ 1/3/3R/12)
  • Berührungssichere Klemmen nach IP2LX
  • 3- und 6-polige Ausführungen, zusätzliche Pole an Zubehörteilen ergeben 4-, 5-, 7- und 8-polige Einheiten
  • Konfigurationen für Vordertür- oder DIN-/Sockelmontage
  • Verfügbar in EIN/AUS- und Umschalterkonfigurationen
  • 3- und 6-polige Schalter mit Gehäuse
  • Optionale thermoplastische Gehäuse
  • Betätigung mit zwangsgeführten Kontakten
  • Verschließbare Anfasser verfügbar (mit bis zu 3 Schlössern)

Zertifizierungen

  • CCC
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • CSA-Zulassung (LR 13908)
  • IEC
  • UL Listed (Datei Nr. E54612, Guide NLRV)
  • Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)

Konformität mit Normen

  • CSA: C22.2, Nr. 14
  • IEC 60947-1
  • IEC 60947-3 Niederspannungsschaltgeräte und Schaltgeräte, Teil 3
  • UL 508

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.