Mittelspannungs-Last-Trennschalter

Unsere Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind spezielle Optionen für die Mittelspannungssteuerung bei Beschickungsanlagen und Stromnetzen.

Mittelspannungs-Last-Trennschalter der Serie 1592
  • Überblick
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Ausführungen mit 200 A, 400 A, 600 A und 1200 A
  • Zugelassen für 2.400 bis 6.900 Volt
  • Haupt-Last-Trennschalter zum Schalten der primären Stromquelle
  • Beschickungsanlagen-Last-Trennschalter zum Schalten anderer Lasten
  • Schutzvorrichtung über den Leitungsklemmen im Inneren der Power Cell, um Mittelspannung bei offener Power Cell-Tür zu sperren
  • Power Cell-Tür mit Sichtfenster zur Überprüfung der Position des Schalters
  • Vorrichtungen zur Schlüsselverriegelung am Schaltergriff
  • Der Schaltergriff wird mit den Power Cell-Türen vollständig verriegelt
  • Dreipoliger Last-Trennschalter mit Mehrfachbetrieb und externem Schaltergriff
  • 1592BF – Last-Trennschalter Abgänge mit Sicherung – Abgänge für Strukturen mit zwei Höheneinheiten
  • 1592F/M – Last-Trennschalter mit Sicherung – Abgänge und Hauptschalter
  • 1594F/M – Last-Trennschalter ohne Sicherung – Abgänge und Hauptschalter
  • 1594T – Last-Trennschalter ohne Sicherung – enge Schalteranordnungen

Zertifizierungen

  • Europäische Richtlinien für Sicherheit und EMV
  • UL

Konformität mit Normen

  • ANSI
  • IEEE
  • IEEE 519-1992
  • NEC
  • NEMA
  • OSHA

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.