Digitale Ultra 3000-Servoantriebe

Die digitalen Ultra™ 3000-Servoantriebe der Serie 2098 unterstützen die einfache eigenständige Indexierung sowie integrierte Mehrachsen-Servoantriebe. Alle Leistungsstärken sind mit Indexierung, SERCOS-Schnittstellen und DeviceNet™-Netzwerkoptionen erhältlich. Integrieren Sie diesen Antrieb mit der ControlLogix™- oder SoftLogix™-Plattform über die SERCOS-Schnittstelle, um eine integrierte Achssteuerung zu erhalten.

Digitale Ultra 3000-Servoantriebe der Serie 2098
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Dauerausgangsleistung 110 V bis 460 V (0,25 bis 22 kW)
  • 100 bis 480 V Wechselstromoptionen, ein- und dreiphasige Eingangsspannung
  • SERCOS-Schnittstelle oder DeviceNet™-Konnektivitätsoptionen
  • 7,5 bis 150 A Spitzenstrom
  • Einsatz von Standard-D-Verbindergehäusen mit hoher Dichte
  • Feldprogrammierbarer Flash-Memory-Firmwarespeicher
  • Acht wählbare Mehrzweckeingaben
  • Vier wählbare Mehrzweckausgaben und Relais-Ausgang
  • Eine serielle Schnittstelle für RS-232- oder RS-485-Kommunikation
  • Integrierte Unterstützung für Multi-Turn-Absolut-Encoder oder eine Option zur Bereitstellung externer Logikleistung zur Beibehaltung der Positionsdaten auch bei Netzausfall
  • Der Servoantrieb Ultra™ 3000 entspricht nicht der RoHS-Richtlinie der EU (2011/65/EU), mit der die Verwendung von Gefahrstoffen beschränkt wird. Diese Antriebe dürfen deshalb nicht in Länder geliefert werden, in denen die RoHS-Richtlinie gilt.

Zertifizierungen

  • CE
  • UL

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die RSLogix 5000-Programmiersoftware von Rockwell Software® oder die UltraWARE-Software von Allen-Bradley® zum Programmieren ihres Ultra™ 3000-Servoantriebs.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.