Kinetix 7000-Hochleistungsservoantriebe

Unsere Kinetix® 7000-Hochleistungsservoantriebe der Serie 2099 unterstützen Achssteuerungsanwendungen mit höchstem Strombedarf. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 150 kW erweitert dieser Antrieb die Vorzüge der integrierten Kinetix-Achssteuerung auf noch mehr Anwendungen. Der Kinetix 7000-Servoantrieb lässt sich nahtlos in das Integrated Architecture™-System integrieren. Er unterstützt Permanentmagnetmotoren (synchron) und asynchrone Motoren. Sicherheitsfunktionen schützen die Mitarbeiter und sorgen für Produktivitätsverbesserungen.

Kinetix 7000-Hochleistungsservoantriebe der Serie 2099
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Dauerleistung am Ausgang 112 bis 150 kW
  • Eingangsspannung: 380 bis 480 V dreiphasiger Wechselstrom
  • Nahtlose Integration in die Logix-Plattform für einachsige integrierte Hochleistungsachssteuerung
  • Basiert auf der PowerFlex®-Leistungsstruktur und der Kinetix®-Steuerungsstruktur
  • Unterstützung von Permanentmagnetmotoren (synchron) und asynchronen Motoren
  • Integration in das Regenerativnetzteil der Serie 8720MC zur Bereitstellung von Motorleistung bzw. Nutzbremsung (Netzdrossel der Serie 8720MC bei Verwendung des RPD-Moduls erforderlich)

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • Safe Torque-Off verfügt über SIL 3-Zulassung und erfordert ein externes Sicherheitsrelais zur Erfüllung von EN 954-1, Kategorie 3. Antriebsneustarts nach Auslösung des Sicherheitsschaltkreises werden vermieden.

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE
  • C-Tick
  • UL

(Funktionale Sicherheit)

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die RSLogix 5000-Programmiersoftwarevon Rockwell Software® zum Programmieren Ihres Kinetix® 7000-Hochleistungsservoantriebs.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
    Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • Kinetix Accelerator Toolkit vereinfachen: Vereinfachen Sie Design, Fertigung und Inbetriebnahme von Achssteuerungssystemen.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für Kinetix® 7000-Servoantriebe:

  • Papier
  • Metalle
  • Produktveredelung
  • Verpackungen
  • Drucker

Anwenderberichte zur Achssteuerung; – Website mit Anwenderberichten zum Einsatz von Achssteuerungsprodukten von Allen-Bradley.