Modulare Kinetix 6200-Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl

Unsere Kinetix® 6200-Servoantriebe der Serie 2094 erweitern die Produktreihe der Kinetix 6000-Mehrachsen-Servoantriebe um Sicherheitsoptionen und einen flexiblen, modularen Aufbau. Die Achsen können zwischen sicherheitsgerichtetem Abschalten und sicherheitsgerichteter Drehzahl sowie von der SERCOS-Schnittstelle zu EtherNet/IP-Netzwerken wechseln. Da der Kinetix 6200 SERCOS-Schnittstellenantrieb mit dem bestehenden Kinetix 6000-System kompatibel ist, können Sie eine beliebige Anzahl an installierten Achsen ganz nach Bedarf auf erhöhte Sicherheit aufrüsten.

Modulare Kinetix 6200-Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl der Serie 2094
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Dauerleistung am Ausgang 1,2 bis 22 kW
  • Eingangsspannung: 324 bis 528 V dreiphasiger Wechselstrom
  • Durch den modularen Aufbau werden Verdrahtung und Instandhaltung vereinfacht, der Ersatzteillagerbestand wird reduziert, und Kunden können mühelos künftige Technologieentwicklungen einbinden.
  • Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Sicherheitsstopp, Nulldrehzahlüberwachung, sichere Höchstgeschwindigkeit, sicherheitsgerichtete Richtungsüberwachung, Türüberwachung und -steuerung, Zustimmungsschalter-Steuerung sowie Überwachung der sicheren Maximalbeschleunigung.
  • Sicherer Zugriff auf geschützte Bereiche bei Fortsetzung des Betriebs unter eingeschränkten Bedingungen
  • Reduzierung und Überwachung der Drehzahl einer Anwendung, damit der Bediener Überprüfungen und bestimmte Arbeiten sicher ausführen kann, ohne die Maschine komplett anzuhalten

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • Safe Torque Off mit ISO 13849-1 PLe/SIL3-Zulassung. Zur Erfüllung von EN 954-1, Kategorie 3, ist kein externes Sicherheitsrelais erforderlich. Antriebsneustarts nach Auslösung des Sicherheitsschaltkreises werden vermieden.
  • Die Drehzahlüberwachung kombiniert die Safe Torque-Off-Funktion und ein integriertes Sicherheitsrelais mit der Safe-Speed Control-Technologie von Rockwell Automation® in einer in den Antrieb integrierten Hardwareoption. Zertifiziert nach PLe/SIL 3.

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Konformität
  • UL-Auflistung gemäß US-amerikanischer und kanadischer Sicherheitsstandards

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die RSLogix 5000-Programmiersoftware oder Studio 5000 Logix Designer von Rockwell Software® zum Programmieren Ihres modularen Kinetix® 6200-Servoantriebs mit sicherheitsgerichteter Drehzahl.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • Integrated Architecture Builder: Hardware für Projekte auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.