Mehrachsige Servoantriebe Kinetix 6000

Unsere mehrachsigen Kinetix® 6000-Servoantriebe der Serie 2094 verbessern die Systemleistung und sparen Zeit und Geld. Dieser Antrieb wurde entwickelt, um Verdrahtung, Programmierung, Betrieb und Diagnose zu beschleunigen und zu vereinfachen. Er verkürzt die Engineering- und Installationszeit und sorgt für mehr Flexibilität bei anspruchsvollen Achssteuerungsanwendungen. Der Antrieb ist für weltweite Spannungsanforderungen geeignet.

Mehrachsige Servoantriebe Kinetix 6000 der Serie 2094
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Dauerleistung am Ausgang 0,3 bis 3,0 kW
  • Eingangsspannung: 195 bis 265 V dreiphasiger Wechselstrom und 324 bis 528 V dreiphasiger Wechselstrom
  • Bietet Platz für 1 bis 8 Achsen auf der Stromschiene
  • Sechs Eingänge: 2 Registriereingänge, 1 Referenzeingang, 2 Endschaltereingänge und 1 Aktivierungseingang
  • Nahtlose Integration in die Logix-Plattform für mehrachsige integrierte Achssteuerung
  • Mehr Flexibilität bei der Maschinenkonstruktion dank kompakter Größe
  • Erweiterte Steuerungsfähigkeiten für mehr Präzision und Durchsatz
  • Reduzierte Gesamtanzahl der Verbindungen durch vereinfachte Verdrahtung und modularen Aufbau
  • Integrierte Unterstützung für Multi-Turn-Absolut-Encoder zur Beibehaltung der Positionsdaten auch bei Netzausfall
  • Die Konfiguration zur Verbesserung von Spitzen unterstützt Bewegungsabläufe, die schnelle Beschleunigung und Verzögerung für eine begrenzte Dauer erfordern.
    • Drehmoment von bis zu 250 % des Dauernennstroms für begrenzte Arbeitszyklen
    • Bereitstellung eines höheren Spitzenstroms, potenzielle Verkleinerung des Antriebsnetzteils und der Achsmodule sowie Reduzierung des erforderlichen Schaltschrankplatzes

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • Safe Torque-Off verfügt über eine ISO 13849-1 PLe/SIL3-Zulassung und erfordert ein externes Sicherheitsrelais zur Erfüllung von EN954-1, Kategorie 3. Antriebsneustarts nach Auslösung des Sicherheitsschaltkreises werden vermieden.

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Konformität
  • UL-Auflistung gemäß US-amerikanischer und kanadischer Sicherheitsstandards

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die RSLogix 5000-Programmiersoftware oder Studio 5000 Logix Designer von Rockwell Software® zur Programmierung Ihres Kinetix® 6000-Servoantriebs.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

'-

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.