Kinetix 2000-Mehrachsen-Servoantriebe für niedrige Strombereiche

Unsere Kinetix® 2000-Servoantriebe der Serie 2093 erweitern die Vorzüge der integrierten Kinetix-Achssteuerung auf leistungsarme Achssteuerungsanwendungen. Unser Mehrachsen-Servoantrieb spart Zeit und Geld – von der ursprünglichen Verkabelung und Programmierung bis hin zum Betrieb und der Diagnose. Dieser Kompaktantrieb lässt sich für kleine und mittlere Anwendungen in der CompactLogix™ 1768-L4x-Steuerung integrieren.

Kinetix 2000-Mehrachsen-Servoantriebe der Serie 2093 für niedrige Strombereiche
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Dauerausgangsleistung 0,3 bis 3,0 kW
  • Eingangsspannung: 230 V ein- und dreiphasiger Wechselstrom
  • Mehr Flexibilität bei der Maschinenkonstruktion dank kompakter Größe
  • Erweiterte Steuerungsfähigkeiten für mehr Präzision und Durchsatz
  • Reduzierte Gesamtanzahl der Verbindungen durch vereinfachte Verdrahtung und modularen Aufbau
  • Die Smart-Motortechnologie identifiziert automatisch die korrekte Motor-to-Drive-Anschlussmöglichkeit und beschleunigt so die Inbetriebnahme.
  • Einfache Integration in die Logix-Plattform für mehrachsige integrierte Achssteuerung
  • Eine bedienerfreundliche Stromschiene als Ersatz für Stromkabel, Verdrahtung, logische Steuerklemmen und andere komplexe Kabel für eine einfache Installation

Zertifizierungen

  • CE-Konformität
  • UL-Auflistung gemäß US-amerikanischer und kanadischer Sicherheitsstandards

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die RSLogix 5000-Programmiersoftware oder Studio 5000 Logix Designer von Rockwell Software® zum Programmieren Ihres Kinetix® 2000-Servoantriebs.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.