Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe

Die Kinetix® 6500-EtherNet/IP™-Servoantriebe der Serie 2094 kombinieren die leistungsstarke integrierte Achssteuerung mit einem offenen EtherNet/IP-Netzwerk. Der Antrieb kann Teil einer Lösung mit EtherNet/IP sein, um leistungsstarke Servoantriebe und Frequenzumrichter, E/A, intelligente Aktoren und andere über EtherNet/IP angeschlossene Geräte zu integrieren. Dieser Antrieb bietet Sicherheitsfunktionen, die die Bedienersicherheit und die Maschineneffizienz steigern. Seine modulare Struktur sorgt für eine anpassbare Plattform für zukünftige Verbesserungen an der Maschine.

Kinetix 6500 EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2094
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Dauerleistung am Ausgang 1,2 bis 22 kW
  • Eingangsspannung: 324 bis 528 V dreiphasiger Wechselstrom
  • Dank Standard-Ethernet ist kein dediziertes Achssteuerungsnetzwerk erforderlich.
  • Integration in die Programmiersoftware RSLogix™ 5000 (Version 20 oder früher), in die Umgebung Studio 5000™ Automation Engineering and Design (Version 21 und höher) sowie in ausgewählte ControlLogix™-Steuerungen
  • Austauschbare Feldgeräte ermöglichen eine Transition der Achsen auf verschiedene Netzwerke oder Sicherheitsfunktionen
  • Integrierter Switch mit zwei Ports unterstützt Device-Level-Ring-Topologie für EtherNet/IP™-Anwendungen
  • Verbindungen mit geschäftlich, kommerziell und industriell genutzten Geräten sind ohne herstellerspezifische Hard- oder Software möglich
  • Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Sicherheitsstopp, Nulldrehzahlüberwachung, sicherheitsgerichtete Richtungsüberwachung und Überwachung der sicheren Maximalbeschleunigung.
  • Sicherer Zugriff auf geschützte Bereiche bei Fortsetzung des Betriebs einer Maschine oder eines Prozesses unter eingeschränkten Bedingungen

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • Safe Torque Off mit ISO 13849-1 PLe/SIL3-Zulassung. Zur Erfüllung von EN 954-1, Kategorie 3, ist kein externes Sicherheitsrelais erforderlich. Antriebsneustarts nach Auslösung des Sicherheitsschaltkreises werden vermieden.
  • Die Drehzahlüberwachung kombiniert die Safe Torque-Off-Funktion und ein integriertes Sicherheitsrelais mit der Safe-Speed Control-Technologie von Rockwell Automation® in einer in den Antrieb integrierten Hardwareoption. Zertifiziert nach PLe/SIL 3.

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Konformität
  • UL-Auflistung gemäß US-amerikanischer und kanadischer Sicherheitsstandards

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die RSLogix 5000-Programmiersoftware oder Studio 5000 Logix Designer von Rockwell Software® zum Programmieren Ihres Kinetix® 6500-EtherNet/IP-Servoantriebs.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

'-

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • Integrated Architecture-Tools planen und konfigurieren: Tools zur Planung und Konfiguration eines Integrated Architecture™-Systems.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.