Kinetix 5700-EtherNet/IP-Servoantriebe

Unsere Kinetix® 5700-Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Wert von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große spezifische Maschinenbauanwendungen. Der Kinetix 5700-Servoantrieb verkürzt die Zeit für die Inbetriebnahme und verbessert die Maschinenleistung. Er bietet die Einfachheit, Leistung und Platzersparnis, die Sie benötigen, um Ihre Maschine schneller in Betrieb nehmen zu können.

Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2198
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

Kinetix 5700-Servoantriebe

  • Zweiachsmodule
  • Großer Leistungsbereich von 1,6 bis112 kW
  • Steuert Servo- und asynchrone Motoren
  • Unterstützt eine große Bandbreite an Feedback-Typen
  • Innovatives Einschnapp-Bussystem
  • Geringere Verdrahtung durch Einzelkabeltechnologie
  • Leistungsdichte für geringeren Platzbedarf im Schaltschrank
  • Duale Ethernet-Ports zur Unterstützung von linearen und Device-Level-Ring-Topologien
  • Verwendung der Load Observer-Tuningtechnologie in Echtzeit
    • Die Notwendigkeit, jede Achse individuell abzustimmen wird minimiert, wodurch sich Zeit einsparen lässt
    • Automatische Kompensation für unbekannte Mechanik und Elastizitäten – z. B. Riemen, flexible Kupplungen und Wellen
    • Automatische Anpassung von Anwendungen mit variierender Massenträgheit während des Betriebs
    • Verbesserte Maschinenleistung
  • Erweiterte Sicherheit
    • Separate Sicherheitsverdrahtung wird minimiert
    • Die gesamte Systemverdrahtung wird reduziert, Zeit und Geld werden bei der Installation gespart und potenzielle Fehlerquellen beseitigt. Das führt zu reduzierten Ausfallzeiten und weniger Aufwand bei der Fehlerbehebung.
    • Erleichtert das Verändern der Sicherheitszonen und -Konfigurationen ohne erneutes physisches Umverdrahten der Geräte.
  • Mehrschichtige Verteidigungsstrategie gegen verschiedene Arten von physischen und elektronischen Bedrohungen

Kinetix Rückspeisefähige 5700-Busversorgung

  • Nutzt EtherNet/IP zur Überwachung des Energieverbrauchs
  • Direkte Energiekosteneinsparungen durch Rückspeisung der überschüssigen Energie
  • Gemeinsame Zwischenkreisspannungsregelung über den gesamten AC-Eingangsspannungsbereich
  • Geringere Installationskosten und weniger Schaltschrankplatz mit integriertem LC-Filter
  • Mehrschichtige Verteidigungsstrategie gegen verschiedene Arten von physischen und elektronischen Bedrohungen

Zusätzliche Informationen

  • Kinetix 5700 Integrated Motion on EtherNet/IP-Servoantrieb: In diesem Video erhalten Sie weitere Informationen über die Vorteile des Kinetix 5700-Servoantriebs. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Zertifizierungen

  • C-Tick
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Konfigurieren Sie die Kinetix®-5700-Servoantriebe mit der Studio 5000 Logix Designer-Umgebung von Rockwell Software®.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

'-

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für Kinetix® 5500-Servoantriebe:

  • Automobil- und Reifenaufbaumaschinen
  • Getränke
  • Blasfolienmaschinen
  • Beschichtungsmaschinen
  • Konsumgüter
  • Produktveredelung, Druck und Schmalbahn-Druck
  • Babywindelmaschinen
  • Stanzen
  • Nahrungsmittel
  • Papierverarbeitungsmaschinen
  • Wicklung/Neuwicklung/Abwicklung

Anwenderberichte zur Achssteuerung: Entnehmen Sie unseren Anwenderberichten, wie Kunden Allen-Bradley®-Produkte zur Achssteuerung in ihren Anwendungen eingesetzt haben.