Einachsige Kinetix 350-Ethernet/IP-Servoantriebe

Unsere einachsigen Kinetix® 350-EtherNet/IP™-Servoantriebe der Serie 2097 bieten Skalierbarkeit für die integrierte Achssteuerung. Durch die Nutzung nur eines Netzwerks vereinfacht EtherNet/IP die Integration des gesamten Systems, einschließlich HMI, programmierbarer Automatisierungssteuerung, E/A und Achssteuerung.

Einachsige Kinetix 350-Ethernet/IP-Servoantriebe der Serie 2097
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Dauerausgangsleistung 400 W bis 3 kW
  • Eingangsspannung: 120 bis 240 V einphasiger und 240 bis 460 V dreiphasiger Wechselstrom
  • Unterstützt in der Programmiersoftware RSLogix™ 5000 (nur Version 20) und in der Umgebung Studio 5000™ Automation Engineering and Design (Version 21 und höher)
  • Ideal für CompactLogix®- und ControlLogix®-Steuerungen in EtherNet/IP™-Netzwerken
  • Nahtlose Integration in MP-Series™- und TL-Series™-Servomotoren und Aktoren

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • Funktionale Sicherheit

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die RSLogix 5000-Programmiersoftware oder Studio 5000 Logix Designer von Rockwell Software® zum Programmieren Ihres einachsigen Kinetix® 350-EtherNet/IP™-Servoantriebs.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • Integrated Architecture Builder: Hardware für Projekte auswählen und Stücklisten generieren.
  • Kinetix Accelerator Toolkit vereinfachen: Vereinfachen Sie Design, Fertigung und Inbetriebnahme von Achssteuerungssystemen.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für Kinetix® 350-Servoantriebe:

  • Einfache Verpackung
  • Fördertechnik
  • Automatisierte Montage
  • Automatisierte Inspektion
  • Leichte Bearbeitung
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Pharmaindustrie und Biotechnologie

Fallstudien zur Achssteuerung – Website mit Fallstudien zum Einsatz von Achssteuerungsprodukten von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.