Kinetix Integrated Motion on SERCOS-Schnittstelle

Unsere Kinetix® 6000- und 6200-Mehrachsen-Servoantriebe mit SERCOS-Schnittstelle und integrierter Achssteuerung verbessern die Systemleistung und sparen gleichzeitig Zeit und Geld. Die Kinetix 2000-Servoantriebe weiten die Vorteile der integrierten Kinetix-Achssteuerung auf Achssteuerungsanwendungen mit geringem Stromverbrauch aus, die Kinetix 7000-Servoantriebe unterstützen Achssteuerungsanwendungen mit höchstem Strombedarf. Die integrierten Kinetix 6000M-Antriebs-Motorsysteme vereinen den leistungsstarken, lebensmitteltauglichen MP-Series™-Servomotor und den Kinetix 6000-Servoantrieb in einem Paket.

Kinetix 2000-Mehrachsen-Servoantriebe der Serie 2093 für niedrige Strombereiche

Kinetix 2000-Mehrachsen-Servoantrieb für niedrige Strombereiche

Unsere Kinetix® 2000-Servoantriebe der Serie 2093 erweitern die Vorzüge der integrierten Kinetix-Achssteuerung auf leistungsarme Achssteuerungsanwendungen. Unser Mehrachsen-Servoantrieb spart Zeit und Geld – von der ursprünglichen Verkabelung und Programmierung bis hin zum Betrieb und der Diagnose. Dieser Kompaktantrieb lässt sich für kleine und mittlere Anwendungen in der CompactLogix™ 1768-L4x-Steuerung integrieren.


Mehrachsige Servoantriebe Kinetix 6000 der Serie 2094

Mehrachsiges ServoantriebssystemKinetix 6000

Unsere mehrachsigen Kinetix® 6000-Servoantriebe der Serie 2094 verbessern die Systemleistung und sparen Zeit und Geld. Dieser Antrieb wurde entwickelt, um Verdrahtung, Programmierung, Betrieb und Diagnose zu beschleunigen und zu vereinfachen. Er verkürzt die Engineering- und Installationszeit und sorgt für mehr Flexibilität bei anspruchsvollen Achssteuerungsanwendungen. Der Antrieb ist für weltweite Spannungsanforderungen geeignet.


Modulare Kinetix 6200-Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl der Serie 2094

Modularer Kinetix 6200-Servoantrieb mit sicherheitsgerichteter Drehzahl

Unsere Kinetix® 6200-Servoantriebe der Serie 2094 erweitern die Produktreihe der Kinetix 6000-Mehrachsen-Servoantriebe um Sicherheitsoptionen und einen flexiblen, modularen Aufbau. Die Achsen können zwischen sicherheitsgerichtetem Abschalten und sicherheitsgerichteter Drehzahl sowie von der SERCOS-Schnittstelle zu EtherNet/IP-Netzwerken wechseln. Da der Kinetix 6200 SERCOS-Schnittstellenantrieb mit dem bestehenden Kinetix 6000-System kompatibel ist, können Sie eine beliebige Anzahl an installierten Achsen ganz nach Bedarf auf erhöhte Sicherheit aufrüsten.


Kinetix 7000-Hochleistungsservoantriebe der Serie 2099

Kinetix 7000 – Hochleistung

Unsere Kinetix® 7000-Hochleistungsservoantriebe der Serie 2099 unterstützen Achssteuerungsanwendungen mit höchstem Strombedarf. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 150 kW erweitert dieser Antrieb die Vorzüge der integrierten Kinetix-Achssteuerung auf noch mehr Anwendungen. Der Kinetix 7000-Servoantrieb lässt sich nahtlos in das Integrated Architecture™-System integrieren. Er unterstützt Permanentmagnetmotoren (synchron) und asynchrone Motoren. Sicherheitsfunktionen schützen die Mitarbeiter und sorgen für Produktivitätsverbesserungen.