Kinetix-Kabel mit SpeedTEC-DIN-Anschlüssen

Kinetix®-Kabel der Serie 2090 stellen eine komplette Produktreihe von Standardkabeln und Kabeln mit ständiger Biegebeanspruchung dar. Alle Kabel sind mit SpeedTEC®-DIN-Anschlüssen für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung ausgestattet. Schließen Sie Ihre Servomotoren und Aktoren sicher mit diesen Kabeln an, die nach aktuellen weltweiten Standards zertifiziert sind, zu welchen eine Kabelkanalzertifizierung, eine Aufputz-Zertifizierung, IP67, DESINA und UL gehören. Kinetix-Kabel wurden für anspruchsvolle Achssteuerungsanwendungen konzipiert. Sie vereinfachen die Maschinenkonstruktion und verkürzen Wartungszeiten.

Kinetix-Kabel mit SpeedTEC-DIN-Anschlüssen der Serie 2090
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • SpeedTEC®-DIN-Steckverbinderanschlüsse für einen leichteren Anschluss von Servomotoren
  • Leistungskabel mit Optionen für Bremsen von 16 AWG (1,3100 mm2) bis 2 AWG (33,600 mm2) verfügbar
  • Feedbackkabel mit fliegenden Litzen oder vorkonfigurierten D-Sub-Stecker am Antriebsende
  • Feedbackkabel mit kleinerem Kabelmanteldurchmesser zur leichteren Durchführung durch Kabelkanäle

Zertifizierungen

  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Kinetix Accelerator Toolkit – Vereinfachen Sie den Entwurf, die Fertigung und die Inbetriebnahme von Achssteuerungssystemen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.