Encoder

Encoder übernehmen die elektronische Überwachung der Position einer rotierenden Welle. Die Absolut-Encoder für EtherNet/IP sind für den Anschluss an und den Betrieb mit den Logix-Steuerungen ausgelegt und stellen Positionsbestimmungsdaten bereit, die in Steuerungssystemen mit offenem Regelkreis verwendet werden. Unsere Absolut-Encoder sind elektromechanische Komponenten, die in geschlossenen Regelsystemen als nützliche Rückführungselemente dienen. Sie übernehmen die Positionssteuerung bei Anwendungen im Bereich Verpackung, Robotik, Bestückungs-/Montageautomaten, Leit-/Kugelspindel, Drehtischpositionierung und Komponentenbestückung. Unsere optischen Inkrementalgeber sind kostengünstig und klein und bieten hohe Frequenzen und hohe Auflösungen. Mit unseren Zubehörteilen können Sie die Encoder einfach installieren und effizient nutzen.

EtherNet/IP-Absolut-Encoder

EtherNet/IP-Absolut-Encoder

Die EtherNet/IP™-Absolut-Encoder sind außerdem mit einem integrierten Ethernet/IP-Switch und zwei Ethernet-Ports für lineare Netzwerke und Device-Level-Ring-Topologien ausgestattet. Durch Zusatzfeedback direkt über ein EtherNet/IP-Netzwerk erübrigt sich dank dieser Encoder eine Punkt-zu-Punkt-Verkabelung. Die Encoder wurden für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert und sorgen dort für hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Unser Encoder-Angebot umfasst Modelle, bei denen der Encoder als Achse vom Typ „Nur Feedback“ für Maschinenanwendungen mit integrierter Achssteuerung über EtherNet/IP eingesetzt wird. Außerdem bieten wir Modelle für Sicherheitsanwendungen an, die Drehzahl-, Richtungs- oder Positionsüberwachungs-Sicherheitsfunktionen erfordern.


Absolut-Encoder

Absolut-Encoder

Absolut-Encoder behalten Positionsdaten auch bei abgebrochener Stromversorgung bei. Sie sind die erste Wahl bei Systemen, die einen ausfallsicheren Betrieb erfordern. Unsere magnetischen Encoder bieten Anschlussmöglichkeiten für DeviceNet™ und liefern so einen erweiterten Funktionsumfang bei niedrigen Verdrahtungskosten. Unsere Sinus/Kosinus-Encoder liefern Absolut-Feedback für die Lageregelung und inkrementelles Feedback mit hoher Auflösung für die Drehzahlregelung. Für unsere Integrated Motion on EtherNet/IP™-Encoder wird CIP Sync verwendet, eine zeitsynchronisierte Erweiterung, die vollständig mit IEEE 1588 konform ist. Für zuverlässiges Auslesen unter rauen Bedingungen können Sie unsere Single-Turn-Encoder einsetzen.


Optische Inkrementalgeber

Optische Inkrementalgeber

Unsere optischen Inkrementalgeber erzeugen einen digitalen Ausgang zur Position der Rotationswelle und stellen somit in geschlossenen Regelsystemen Rückführungselemente bereit. Sie können die Inkrementalgeber zusammen mit externer Elektronik wie Zähler einsetzen, um Daten zum Bestimmen von Position, Drehzahl und Richtung zu sammeln. Verwenden Sie diese Encoder, wenn bei einer abgebrochenen Stromversorgung keine Position beibehalten werden muss.