Elektrisch und mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze

Die elektrisch und mechanisch gehaltenen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LG verfügen über einen modularen kompakten Aufbau und können mühelos installiert werden. Die Kontakte schalten Vorschaltgeräte (Leuchtstoff oder HID), Wolfram- und allgemeine Lasten. Diese Schütze sind mit einem Standardsockel für alle Konfigurationen sowie mit austauschbaren Spulen für Dauernennstrom ausgeführt und schalten Niederpegelstromkreise auf 12 V, 5 mA.

Elektrisch und mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LG
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Leistung von bis zu 30 A, 600 V AC
  • Verfügbar mit bis zu 12 Polen (max. 8 Öffner)
  • Gängiges Befestigungsmaß für sämtliche Formen
  • Berührungssichere und handrückensichere Netzklemmen
  • Kontaktpole können vom Schließer zum Öffner konvertiert werden und umgekehrt
  • Kann auf Schaltfeldern mit UL 67-Auflistung angewendet werden

Zertifizierungen

cULus Listed (Datei Nr. E14843; Guide Nr. NRNT, NRNT7)

Konformität mit Normen

  • CE-Kennzeichen
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • IP1X, IP2Xt
  • RoHS-Konformität
  • UL 508A

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.