Mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze

NEMA-Wechselstrom-Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LC bieten eine Stromkreissteuerung für mehrere Verzweigungen. Sie können die Lichteinspeisungsschütze für Energiemanagementsysteme, speicherprogrammierbare Steuerungen, Kommunikationssysteme, Mikroprozessoren, Belegungssensoren, fotoelektrische Zellen und Zeitwerke verwenden.

Mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LC
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Leistung von 20 A bis 600 V AC (30 A Mehrzweck)
  • Zugelassen für Halogen-Metalldampf-, Quecksilberdampf-, Quartzhalogen-, Wolfram- und Leuchtstoff-Lichtlasten
  • Unterbrechung von 300 % Nennstrom bei einem Leistungsfaktor von 0,4 bis 0,5
  • Patentierter bidirektionaler Betriebsmechanismus mit einer Magnetspule
  • Mechanisch gehalten, elektrisch betrieben, mit kraftbetriebenen Kontakten für offene und geschlossene Stellungen
  • Flache Konstruktion für Schalttafel- oder separate Montage
  • Geeignet für UL-67-Listed-Schalttafeln

Zertifizierungen

  • CSA-Zulassung (Datei Nr. LR1234)
  • UL Listed (Datei Nr. E14843, Guide Nr. NRNT)

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 14
  • UL 508A

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.