Kombinierte Lichteinspeisungsschütze

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Schalt- und Überstromschutz in einem Gehäuse kombiniert werden müssen. Diese Schütze sind in Sicherungen oder Leistungsschaltern integriert.

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Trennschalter der Serie 502L

502L mit Trennschalter

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Trennschalter der Serie 502L vereinen Schalt- und Überstromschutz in einem Gehäuse. Diese Schütze sind mit einem dreipoligen Lichteinspeisungsschütz der Serie 500L sowie einem Trennschalter (mit oder ohne Sicherung) in einem gemeinsamen Gehäuse ausgeführt.


Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Leistungsschalter der Serie 503L

503L mit Leistungsschalter

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Leistungsschalter der Serie 503L sind mit einem Lichteinspeisungsschütz der Serie 500L und einem thermomagnetischen Lastschalter (zeitabhängig verzögert) in einem gemeinsamen Gehäuse ausgeführt.