ArmorBlock Guard I/O-Module

Unsere ArmorBlock® Guard I/O™-Module der Serie 1732 bieten alle Vorteile einer herkömmlichen dezentralen E/A für Sicherheitssysteme. Diese Module sind in einem Paket entsprechend IP67 fürEthernet/IP™ verfügbar und können direkt an der Maschine montiert werden.

ArmorBlock Guard I/O-Module der Serie 1732
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Nur mit GuardLogix®, Compact GuardLogix und Armor™ GuardLogix verwendet, in der Software Studio 5000 Logix Designer® mit modulspezifischem Profil konfigurierbar
  • PLd-zugelassene, einkanalige Sicherheitseingänge und PLe-zugelassene zweikanalige Sicherheitseingänge; Sicherheitsausgänge mit Zulassung bis PLe
  • Verfügbar in bipolaren und stromliefernden Sicherheitsausgangskonfigurationen
  • Enthält zwei Ethernet-Ports für lineare und Device-Level-Ring-Topologien
  • Drehschalter zum Einstellen der IP-Adresse
  • Montage an der Maschine mit einem IP65 entsprechenden Gehäuse für Staub- und Spritzwasserschutz
  • Genormte M12-Anschlüsse zum Anschluss der Feldgeräte

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Dezentrale E/A, On-Machine-Klemme

Zertifizierungen

  • CE
  • China RoHS
  • CSA
  • C-Tick
  • c-UL-us
  • ODVA Conformance
  • TÜV-Zulassung für funktionale Sicherheit bis SIL 3 und PLe/Cat. 4
  • Entspricht IP69K und IP67 mit Steckverbinder-Staubabdeckungen oder Kabelabschluss.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter: DeviceNet™-, ControlNet™-, EtherNet/IP™- sowie netzwerkunabhängige EDS-Dateien suchen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.