Dezentrale E/A-Komponente der On-Machine-Klemme

Unsere dezentralen On-Machine™-Block-E/A-Module (IP67/69K) können statt in einem dezentralen Schaltschrank direkt an der Maschine montiert werden, wodurch sich die Verdrahtungskosten reduzieren und die Instandhaltung vereinfacht wird. Diese Produkte enthalten einen kompletten Montagesatz von Sensor- und Aktorschnittstellenpunkten sowie einen Netzwerkadapter. Für einige Produkte sind Erweiterungsblöcke verfügbar. Wählen Sie zwischen analogen, digitalen, Spezial- und On-Machine-E/A-Modulen für Sicherheitssysteme aus.

ArmorBlock-E/A-Module der Serie 1732

1732 – ArmorBlock-E/A-Module

Unsere ArmorBlock®-E/A-Module der Serien 1732D und 1732E bieten kostengünstige, robuste E/A für den On-Machine-Einsatz. Diese Module können an einer Maschine in der Nähe von Sensoren und Aktoren angebracht werden. Dies sorgt für kürzere Kabelwege in der Automobilindustrie, in der Fördertechnik und bei der Hochgeschwindigkeitsverpackung. Diese Module sind für DeviceNet®- und EtherNet/IP™-Netzwerke verfügbar und eignen sich für den Einsatz in Schweißanwendungen und Roboterperipherieanwendungen wie EOAT (End Of Arm Tooling).


ArmorBlock Guard I/O-Module der Serie 1732

1732 – ArmorBlock Guard I/O-Module

Unsere ArmorBlock® Guard I/O™-Module der Serie 1732 bieten alle Vorteile einer herkömmlichen dezentralen E/A für Sicherheitssysteme. Diese Module sind in einem Paket entsprechend IP67 fürEthernet/IP™ verfügbar und können direkt an der Maschine montiert werden.