1719 – Ex-E/A-Module

Our Bulletin 1719 Ex I/O modules are an intrinsically safe distributed I/O platform that can be mounted in Zone 2 or Class I, Div 2. This platform integrates devices in hazardous areas via EtherNet/IP™ in a chassis-based I/O design that provides maximum efficiency in a small space.

1719 – Ex-E/A-Module
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Eigensichere E/A, um den Anwendungsanforderungen zu entsprechen, zertifiziert für Montage Zone 2 oder Klasse I, Div. 2
  • Integration in das Integrated Architecture®-System zur einfachen Konfiguration
  • Verbindung über EtherNet/IP
  • Unterstützung von Add-On-Profilen inRSLogix 5000® v24 und höher
  • Kompaktes, chassisbasierendes E/A-Design, bei dem sich das Netzteil am Chassis befindet
  • DLR-Adapter und optional Netzteilredundanz
  • HART 7-Unterstützung (Standard auf allen Analogmodulen)

Zusätzliche Informationen

  • In diesem Video erfahren Sie mehr über die Vorteile der 1719 – FLEX Ex-E/A-Module.

Zertifizierungen

  • ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • IECEx
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • UL/c-UL
  • Zone 2 oder Klasse 1, Div. 2

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.