1718 – Ex-E/A-Module

Die Ex-E/A-Module der Serie 1718 sind eine eigensichere dezentrale E/A-Plattform, die für den Einsatz in gefährlichen Bereichen der Zone 1 ausgelegt sind, wenn sie in zertifizierten Gehäusen montiert sind. Diese Plattform integriert Feldgeräte über EtherNet/IP™ in einem kompakten, chassisbasierenden E/A-Design. Der Formfaktor bietet maximale Effizienz und reduziert die Notwendigkeit zusätzlicher Hardware und Verdrahtung.

Ab Juni 2020 erhältlich.

Ex-E/A-Module der Serie 1718
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Eigensichere E/A, um die Anwendungsanforderungen für die Montage in Zone 1 (in zertifizierten Gehäusen) zu erfüllen
  • Integration in das Integrated Architecture®-System zur einfachen Konfiguration
  • Verbindung über EtherNet/IP in Zone 0 und Zone 1
  • Unterstützung von Studio 5000 Logix Designer® v24 und höher mit Add-On-Profile
  • Kompaktes, chassisbasierendes E/A-Design, bei dem sich das Netzteil im Chassis befindet
  • DLR-Adapter und optional Netzteilredundanz
  • HART 7-Unterstützung (Standard auf allen Analogmodulen)

Zertifizierungen

  • ATEX
  • CE
  • IECEx
  • INMETRO
  • NEPSI
  • RCM

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Configuration and Selection Tools

Other Resources

  • Electronic Data Sheets — Find DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™, and network-independent EDS files.
  • Knowledgebase — Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates, and product safety advisories/notices.