Compact 5000-E/A-Module

Die Compact 5000™ I/O-Module der Serie 5069 bieten Hochleistungssteuerungsfunktionen in einem kompakten Design und erweitern den Leistungsumfang der Logix-Plattform. Es handelt sich um zentrale E/A-Module in einem CompactLogix™ 5380-, Compact GuardLogix® 5380- oder CompactLogix 5480-System, für die Sicherheitsoptionen verfügbar sind. Diese Module sind die ideale dezentrale E/A-Lösung in einem EtherNet/IP-Netzwerk für CompactLogix 5380-, Compact GuardLogix® 5380-, CompactLogix 5480-, ControlLogix® 5580- und GuardLogix 5580-Steuerungen mit Sicherheitsmoduleinschränkungen. Sie sind hervorragend für Anwendungen mit hohen Verarbeitungsanforderungen geeignet.

Compact 5000-E/A-Module der Serie 5069
  • Überblick
  • Neu
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

Compact 5000 E/A-Standardmodule

  • Verfügbar mit Hochgeschwindigkeitszähler, Digitaleingang, Digitalausgang, Analogeingang, Analogausgang, AC-Eingang, AC-Ausgang, isoliertem und nicht isoliertem Relaisausgang, Adressreservierungsmodulen und Feldpotenzialverteiler
  • Dienen als zentrale E/A in einem CompactLogix™ 5380-, Compact GuardLogix 5380- oder CompactLogix 5480-Steuerungssystem oder als dezentrale E/A mit Zugang über einen 5069-AEN2TR oder 5069-AENTR in einem EtherNet/IP-Netzwerk für CompactLogix 5380-, Compact GuardLogix 5380-, CompactLogix 5480-, ControlLogix 5580- und GuardLogix 5580-Steuerungen
  • Feldstromversorgung für feldseitige Geräte, die mit bestimmten Compact 5000-E/A-Modulen verbunden sind

Compact 5000-E/A-Module für EtherNet/IP-Kommunikation

  • Unterstützung für bis zu 31 E/A-Module
  • Separate Stromversorgung des Systems für eine bessere Trennung und integrierter Stromeingang mit Feldleistung an E/A-Modulen
  • Unterstützen dezentrale E/A-Module über ein EtherNet/IP-Netzwerk für CompactLogix 5380-, Compact GuardLogix 5380-, CompactLogix 5480-, ControlLogix 5580- und GuardLogix 5580-Steuerungen
  • Unterstützen die integrierte 1-Gigabit-Switch-Funktion für lineare und Device-Level-Ring-Topologien
  • Hochgeschwindigkeits-Backplane-Kommunikation für schnelle Übertragungsraten
  • Verbesserte Statusanzeigen zur Überwachung und Fehlerbehebung von Systemen
  • Verwenden den schlanken 5069-AENTR für geringen Platzbedarf

Compact 5000-E/A-Sicherheitsmodule

  • Lokale Sicherheitskonnektivität zum Compact GuardLogix 5380
  • Dezentrale E/A für Compact GuardLogix 5380 und GuardLogix 5580, der Zugriff erfolgt über 5069-AEN2TR oder 5069-AENTR via EtherNet/IP
  • Unterstützt werden bis zu 31 E/A-Module pro Steuerung oder Adapter
  • Schnellere Ansprechzeiten der Sicherheitsfunktionen
  • Erweiterte Diagnoseinformationen
  • Einstufung bis SIL3/PLe

Sie suchen nach zusätzlichen Sicherheitsfunktionen?

Das 5069 Compact I/O-System verfügt jetzt über einen schmalen Adapter.

Wir haben Lösungen für Ihre hohen Verarbeitungsstandards und Sicherheitsanforderungen. Die Sicherheitsfunktionen der neuen Compact 5000-E/A-Sicherheitsmodule wurden um die Unterstützung der lokalen E/A-Sicherheitssteuerung in der Compact GuardLogix® 5380-Steuerung erweitert. Weitere Vorteile und Merkmale:

  • Lokale Sicherheitskonnektivität zur Compact GuardLogix 5380-Steuerung
  • Dezentrale E/A für Compact GuardLogix 5380- und GuardLogix 5580-Steuerungen, der Zugriff erfolgt über 5069-AEN2TR oder 5069-AENTR via EtherNet/IP
  • Unterstützt werden bis zu 31 E/A-Module pro Steuerung oder Adapter
  • Schnellere Ansprechzeiten der Sicherheitsfunktionen
  • Erweiterte Diagnoseinformationen
  • Einstufung bis SIL3/PLe

Compact 5000-E/A-System jetzt mit schmalem Adapter

Unser 5069-AENTR-Adapter bietet die Vorteile eines 5069-AEN2TR-Adapters über ein EtherNet/IP-Netzwerk mit einem schmaleren Profil zur Platzeinsparung bei begrenztem Chassis-Platz. Diese Kommunikationsmodule bieten Folgendes:

  • Unterstützung für bis zu 31 E/A-Module
  • Separate Stromversorgung des Systems für eine bessere Trennung und integrierter Stromeingang mit Feldleistung an E/A-Modulen
  • Unterstützung dezentraler E/A-Module über ein EtherNet/IP-Netzwerk für CompactLogix 5380- und ControlLogix 5580-Steuerungen
  • Unterstützung der integrierten 1-Gigabit-Switch-Funktion für lineare und Device-Level-Ring-Topologien
  • Hochgeschwindigkeits-Backplane-Kommunikation für schnelle Übertragungsraten
  • Verbesserte Statusanzeigen zur Überwachung und Fehlerbehebung von Systemen

Weitere Informationen

Produktprofil für das 5069 Compact I/O-System

Zertifizierungen

  • ATEX
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed
  • EAC
  • IECEx
  • KC
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter – DeviceNet™-, ControlNet™-, EtherNet/IP™- sowie netzwerkunabhängige EDS-Dateien suchen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.