Micro800-E/A-Erweiterungsmodule

Unsere Micro800™-E/A-Erweiterungsmodule der Serie 2085 erweitern den Funktionsumfang der Micro850® und Micro870®-Steuerungen, indem sie ein Höchstmaß an Flexibilität hinsichtlich E/A-Anzahl und -Art bieten. Das E/A-Modul rastet fest an der rechten Seite der Micro850- und Micro870-Steuerungen ein und eignet sich sowohl für die DIN-Schienen- als auch für die Schaltschrankmontage.

Micro800-E/A-Erweiterungsmodule der Serie 2085
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Zusätzliche analoge E/A, digitale E/A und Sonderfunktionen
  • Abnehmbare Klemmenleisten zur einfachen Installation, Instandhaltung und Verdrahtung

2085 – Analoge E/A-Erweiterungsmodule

  • Verfügbare analoge Ein- und Ausgangsmodule: 4-Kanal, 8-Kanal, isoliert
  • Hohe Auflösung
  • Hohe Genauigkeit

2085 – Digitale E/A-Erweiterungsmodule

  • Vielzahl an diskreten DC- und AC-Modulen für die verschiedensten Anwendungen verfügbar
  • Halbleiterausgangsmodule für Anwendungen, die mehr als Relais erfordern
  • Diskrete E/A-Module mit hoher Dichte für verringerten Platzbedarf verfügbar

2085 – Spezial-E/A-Erweiterungsmodule

  • Widerstandstemperaturfühler (RTD) verfügbar (4-Kanal, isoliert)
  • Verfügbare Thermoelementmodule (TC): 4-Kanal, isoliert
  • Hohe Genauigkeit

2085 – Busabschluss-E/A-Erweiterungsmodule

  • Abschlussmodulstecker

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • C-Tick
  • CE-Kennzeichen
  • cULus-Kennzeichen
  • Gefahrenbereich Klasse I, Division 2
  • KC

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie zum Entwerfen und Konfigurieren von Micro800™-Steuerungen die Software Connected Components Workbench.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.