1769 – Compact I/O-Module

Unsere chassisbasierenden Compact I/O™-Module der Serie 1769 können als lokale und dezentrale E/A-Module für eine CompactLogix™- oder Compact GuardLogix®-Steuerung verwendet werden. Rack-Merkmale in einem Design ohne Rack senken Kosten und verringern den Lagerbestand an Ersatzteilen. Eine integrierte abnehmbare Klemmenleiste bietet Anschlüsse für E/A-Sensoren und Aktoren.

Chassisbasierende Compact I/O-Module der Serie 1769
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Optionen zur Montage auf DIN-Schiene oder im Schaltschrank bieten Flexibilität
  • Einzelpunkt-Diagnoseanzeigen erleichtern die Fehlerbehebung
  • Softwarecodierung verhindert fehlerhafte Positionierung im System
  • Anschluss von bis zu drei Compact I/O™-Bänken an eine Steuerung, Kommunikationsadaptermodul und Netzteil erforderlich

1769 – Digitale Compact I/O-Module

  • Große Spannungsbreite (AC und DC)
  • 8 bis 32 Punkte pro Modul
  • Kontaktausgangsmodule enthalten
  • Hochgeschwindigkeits-Eingangsmodule enthalten
  • Eingangsfilterung
  • Optische Trennung

1769 – Analoge Compact I/O-Module

  • Analoge, Thermoelement- und RTD-Module
  • Hohe Genauigkeit
  • Erkennung und Anzeige von Bereichsüberschreitung und -unterschreitung
  • Integrierte Skalierung
  • Wählbare Reaktion auf defekten Eingangssensor
  • Direkter Betrieb eines Ausgangsgeräts unter anormalen Bedingungen möglich
  • Individuell konfigurierbare Kanäle
  • Automatische Kalibrierung der Eingänge

1769-AENTR-E/A-Module

  • Unterstützung für Einzelnetzwerk-Strategie an EtherNet/IP TCP/CIP-Verbindung 96
  • Zwei Ethernet-Ports für DLR- und lineare Topologien
  • Vereinfachung der Systemarchitektur mit dezentraler E/A über EtherNet/IP
  • Steuerungsmigrationen mit Wiederverwendung vorhandener E/A der Serie 1769 möglich
  • E/A-Paketrate von 10 000 Paketen/s
  • Direkte Verbindung

1769 – Compact I/O-Sondermodule

  • Adressierung von Reserve-, ASCII- und boolescher Steuerung sowie Hochgeschwindigkeitszählermodule verfügbar
  • Direkte Verbindung von Plattformen der Serie 1769 mit PowerFlex®-Antrieben und anderen Geräten über Compact I/O™-zu-DPI-/SCANport™- und Compact I/O-zu-DSI/Modbus-Module

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • C-Tick
  • CE-Kennzeichen
  • CSA-Zulassung
  • cUL-Zulassung
  • cULus-Kennzeichen
  • Gefahrenbereich Klasse I, Division 2
  • KC
  • ODVA
  • UL-Zulassung

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks& – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter – Elektronische Datenblätter zu DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™ sowie netzwerkunabhängige Datenblätter suchen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.