MicroLogix-E/A-Erweiterung

Unsere MicroLogix™-E/A-Erweiterungsmodule der Serie 1762 erweitern die Funktionen der Steuerungen MicroLogix 1100, 1200 und 1400 durch eine vergrößerte Flexibilität der Anzahl und Art der E/A. Das modulare Design ohne Rack vergrößert die Kosteneinsparungen und verringert den Lagerbestand an Ersatzteilen. Die Module können entweder auf einer DIN-Schiene oder im Schaltschrank montiert werden.

MicroLogix-E/A-Erweiterung der Serie 1762
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Leistungsfähige Funktionalität für eine Vielzahl an Anwendungen
  • Netzwerkunterstützung für EtherNet/IP™, DeviceNet™ und DH-485 (nur zentral)
  • Softwarecodierung verhindert fehlerhafte Positionierung im System
  • Berührungssichere Klemmblöcke für E/A-Verdrahtung
  • Geringes Befestigungsmaß spart Schaltschrankplatz
  • Leistungsstarker integrierter E/A-Bus
  • Etikett zur Erfassung der E/A-Klemmen-Bezeichnung
  • Digitale, analoge und Spezial-E/A-Module verfügbar

1762 – Digitale MicroLogix™-E/A-Erweiterungsmodule

  • 8, 16 oder 32 Eingänge oder Ausgänge
  • Wechsel- und Gleichstromspannung
  • Kombinationsmodul mit 8 Eingängen und 6 Kontaktausgängen
  • AC/DC-Relais-Ausgangsmodule

1762 – Analoge MicroLogix-E/A-Erweiterungsmodule

  • Eingangsmodul mit 4 Differenzialeingängen
  • Ausgangsmodul mit 4 Single-Ended-Ausgängen
  • Kombinationsmodul mit 2 Differenzialeingängen und 2 Single-Ended-Ausgängen

1762 – MicroLogix-Spezial-E/A-Erweiterungsmodule

  • RTD-Modul mit 4 Eingangskanälen
  • Thermoelementmodul mit 4 Eingangskanälen und Vergleichsstellentemperatur-Sensor (CJC)

Maximale Anzahl der E/A-Erweiterungsmodule pro Steuerung

ReglerE/A-Module, max.
MicroLogix 1100 4
MicroLogix 1200 6
MicroLogix 1400 7

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  • cUL-Kennzeichen (unter CSA C22.2 Nr. 142)
  • UL-Kennzeichen (508)
  • Gefahrenbereich Klasse I Division 2, explosionsgefährdeter Bereich, Gruppen A, B, C, D (UL1604, cUL unter CSA C22.2 Nr. 213)

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks& – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter – Elektronische Datenblätter zu DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™ sowie netzwerkunabhängige Datenblätter suchen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.