Dezentrale E/A, im Schaltschrank integrierter Block

Im Schaltschrank integrierte dezentrale E/A-Komponenten (IP20) lassen sich überall in der Anwendung einsetzen und benötigen ein Gehäuse. Unsere im Schaltschrank integrierten Block I/O-Produkte enthalten einen kompletten Montagesatz von Sensor- und Aktorschnittstellenpunkten einschließlich Netzwerkadapter. Erweiterungsblöcke sind für einige Produktfamilien verfügbar. Wählen Sie aus einer breiten Palette von analogen, digitalen und Spezial-E/A sowie E/A für Sicherheitssysteme aus.

Im Schaltschrank integrierter 1753-GuardPLC-Sicherheits-E/A-Block

1753 – GuardPLC-Sicherheits-E/A

Rockwell Automation gab bereits bekannt, dass die GuardPLC-Sicherheits-E/A der Serie 1753 im Juni 2018 eingestellt wurden. Einige dieser Produkte sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, letzte Bestellungen für die noch erhältlichen Produkte aufzugeben.


CompactBlock LDX I/O der Serie 1790 – im Schaltschrank integrierter, ökonomischer kompakter Block

1790 – CompactBlock LDX I/O

Die CompactBlock™ LDX I/O ist eine kosteneffektive, dezentrale E/A-Lösung für Leichtindustrie-Umgebungen, in denen Einrichtungen für ein hohes Maß an Schutz und erweiterte Leistungsmerkmale nicht erforderlich sind. Die Basiseinheiten beinhalten E/A-Punkte und integrierte DeviceNet™-Netzwerkadapter. Digitale E/A-Erweiterungsblöcke bieten die Flexibilität, dem CompactBlock LDX I/O-System E/A-Punkte hinzuzufügen.


Im Schaltschrank integrierte CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A der Serie 1791

1791 – CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A

Die CompactBlock™ Guard I/O™-Module der Serien 1791DS und 1791ES bieten alle Vorteile herkömmlicher dezentraler E/A-Komponenten für Sicherheitssysteme. Die Module arbeiten mit Sicherheitssteuerungen, die über DeviceNet™- oder EtherNet/IP™-Netzwerke mit CIP™ Safety kommunizieren. Die CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A wurde für GuardLogix®- und SmartGuard™-Steuerungen optimiert.