Integrierte dezentrale E/A-Module

Unsere integrierten dezentralen E/A-Module der Serie 1799 bieten eine Standardschnittstelle zwischen einem Eingangsgerät und den Maschinenaktoren. Sie können unsere bewährte Konstruktionstechnologie und Zuverlässigkeit nutzen, ohne auf individuell‑gepackte Lösungen zurückgreifen zu müssen – wichtig für kostensensible, in der Maschine integrierte Anwendungen. Eine verfügbare Erweiterungsplatine und die Universal I/O senken die Anfangsinvestitionen in Material, minimieren den Lagerbestand, senken die Kosten pro E/A-Erweiterung und maximieren den E/A-Einsatz für jede Anwendung.

Integrierte E/A-Module der Serie 1799
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Karten lassen sich direkt an oder in einer Maschine integrieren
  • Universelle Eingänge mit 24 V DC und vom Anwender wählbare Senke/Quelle-Ausgangstypen
  • Integrierte EtherNet/IP™-Netzwerk-Anschlussfähigkeit
  • Dual-Port-EtherNet/IP-Karte mit integrierter Switch-Funktion zur Unterstützung von Device-Level-Ring-Topologien
  • Ausgangskurzschlussschutz zur Vermeidung versehentlicher Fehlverdrahtungen

1799 – Integrierte Dual-Port-EtherNet/IP-E/A-Platinen

  • EtherNet/IP-Netzwerk-Verbindungsfähigkeit
  • Integrierte Switch-Funktion
  • Kombinationskarten mit 20 E/A-Schaltkreisen
  • Optionale Erweiterungskarte für zehn zusätzliche Ausgangspunkte im System

Rockwell Automation gibt bekannt, dass ab Dezember 2016 ausgewählte DeviceNet-Module eingestellt werden und nicht mehr zum Kauf verfügbar sind. Zur Unterstützung dieser Umstellung wird eine Migration zu den Lösungen unserer Encompass-Partner empfohlen. Weitere Informationen: Integrierte E/A-Module der Serie 1799 von Softing

Zusätzliche Informationen

  • Mit der Embedded Switch-Technologie werden gängige Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist. Diese Technologie ermöglicht lineare und Device-Level-Ring-Topologien für EtherNet/IP-Anwendungen.

Zertifizierungen

  • c-UR-us
  • CE
  • C-Tick
  • DeviceNet
  • EtherNet/IP

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Mit dem Funktionsblock-Editor der RSNetWorx-Konfigurationssoftware können Sie DeviceLogix-Funktionsblöcke erstellen und die Signalverzögerungszeit der Eingänge von Zonenüberwachungskarten konfigurieren.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter – Elektronische Datenblätter zu DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™ sowie netzwerkunabhängige Datenblätter suchen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.