CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A

Die CompactBlock™ Guard I/O™-Module der Serien 1791DS und 1791ES bieten alle Vorteile herkömmlicher dezentraler E/A-Komponenten für Sicherheitssysteme. Die Module arbeiten mit Sicherheitssteuerungen, die über ein DeviceNet™- oder ein EtherNet/IP™-Netzwerk mit CIP™-Sicherheit kommunizieren. Die CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A wurde für GuardPLC™-, GuardLogix®- und SmartGuard™-Steuerungen optimiert.

Im Schaltschrank integrierte CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A der Serie 1791
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • TÜV-Zertifizierung als System mit GuardLogix®-, GuardPLC™ 1600- und 1800- sowie SmartGuard™ 600-Steuerungen
  • Unterstützung sowohl von Standard- als auch Sicherheitssteuerungen
  • 24-V-Gleichstrom-E/A-Schaltkreise mit integriertem Netzteil
  • Diagnose auf Punktebene zur Fehlerbehebung aller Eingangs- und Ausgangsschaltungen
  • Ziehen/Stecken unter Spannung, sofern entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden
  • Montage auf DIN-Schiene und abnehmbare Klemmen zur einfachen Installation und Instandhaltung
  • Gängige Stromversorgungs- und E/A-Verdrahtung
  • Zusätzliche Standardhalbleiterausgänge für nicht verwendete Sicherheitseingänge verfügbar
  • Kompatibel mit Allen-Bradley® Guardmaster®-Sicherheitsgeräten

1791DS CompactBlock™ Guard I/O™ für DeviceNet

  • Kompatibel mit Sicherheitssteuerungen, die mit CIP™ Safety über DeviceNet™ kommunizieren
  • Alle Blöcke mit 4 bis 16 einkanaligen Sicherheitseingängen und 4 bis 16 Standardimpulstestausgängen ausgestattet
  • Einige Blöcke mit vier oder acht Sicherheits-Halbleiterausgängen, ein- oder zweikanaligen oder vierkanaligen Sicherheitsrelais-Ausgängen ausgestattet

1791ES CompactBlock Guard I/O für EtherNet/IP

  • Kompatibel mit Sicherheitssteuerungen, die mit CIP Safety über EtherNet/IP™ kommunizieren
  • Alle Blöcke mit ein- oder zweikanaligen Sicherheitssteuerungen (16 ein-/8 zwei- oder 8 ein-/4 zweikanal) und 8 oder 16 Standardimpulstestausgängen ausgestattet
  • Einige Blöcke sind mit vier zweikanaligen Sicherheitsausgängen ausgestattet

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Dezentrale E/A, im Schaltschrank integrierte Klemme

Zertifizierungen

DeviceNet-Blöcke

  • UL
  • CE
  • C-Tick
  • CSA
  • UL Klasse I, Div. 2 gefährlich
  • UL NRGF
  • ODVA Conformance
  • TÜV-Zulassung für funktionale Sicherheit bis SIL 3, Kat. 4, PLe

EtherNet/IP-Blöcke

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • CSA
  • UL Klasse I, Div. 2 gefährlich
  • UL NRGF
  • EtherNet/IP
  • TÜV- und UL-Zulassung für funktionale Sicherheit bis SIL 3, Kat. 4, PLe

CompactBlock Guard I/O-Module sind im Formfaktor (im Schaltschrank) gemäß IP20 verfügbar.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter: DeviceNet™-, ControlNet™-, EtherNet/IP™- sowie netzwerkunabhängige EDS-Dateien suchen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.