PanelView 5000-Grafikterminals

Unsere PanelView™ 5000-Grafikterminals bieten ein intuitives, modernes Design mit verbesserter Logix-Integration unter Verwendung der Software Studio 5000 View Designer. Dank dieser Integration müssen die Ingenieure die Konfigurationsdaten nur einmal eingeben und können sie dann für das gesamte Automatisierungsdesign verwenden. Sie können damit auch moderne Anwendungen entwickeln: mit Hochgeschwindigkeits-HMI-Tasten für Tipp-Betrieb-Anwendungen, skalierbaren Vektorgrafiken und einem vorkonfigurierten System-Banner, das Diagnoseinformationen bereitstellt.

PanelView 5000-Grafikterminals
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Dank Logix-basierter Alarmmeldungen keine Notwendigkeit für zusätzliche Konfiguration
  • Erreicht Reaktionszeiten von < 100 ms für Anwendungen im Tippbetrieb mit HMI-Hochgeschwindigkeitstaste
  • Unterstützung der erweiterten Eigenschaft des Logix-Tags zur Entwicklung eines umfassenderen Kontexts
  • Modernes Design mit einer Aluminiumblende
  • Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter, wiederverwendbarer Add-On-Grafiken für eine effizientere Anwendungsentwicklung
  • Gibt Tags, Alarmmeldungen und andere Daten automatisch unter Verwendung der Umgebung Studio 5000 View Designer™ weiter
  • Stellt einen Emulator für die Testausführung eines Projekt bereit, ohne es in ein physisches Terminal herunterladen zu müssen
  • Verwendet einen integrierten VNC-Server, um einen dezentralen VNC-Client für Überwachung und Fehlerbehebung zu unterstützen

PanelView 5510-Grafikterminals

  • Visualisierungslösung für größere Anwendungen
  • Display-Größen von 7 bis 19 Zoll, mit Widescreen-, Touch- und Tastaturoptionen 
  • Unterstützt 100 Bildschirme, Anschlussmöglichkeiten für vier Steuerungen und bis zu 4000 auf Tags basierende Alarme pro Steuerung
  • Dual-Core-Prozessor mit 1,46 GHz, 1 Gb RAM, 4 Gb Flash-Speicher

PanelView 5310-Grafikterminals

  • Eine für kleinere Anwendungen geeignete Visualisierungslösung
  • Widescreen-Bildschirm von 15,25 bis 30,5 cm (6 bis 12 in)
  • Unterstützt 100 Bildschirme, Anschlussmöglichkeiten für eine Steuerung und 1000 Alarme
  • Prozessor mit 1,46 GHz, 1 Gb RAM, 4 Gb Flash-Speicher

Zusätzliche Informationen

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere PanelView 5000-Grafikterminals. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

ThinManager-Thin-Client-Software – Erfahren Sie, wie unsere ThinManager-Thin-Client-Management-Software Ihre Produkte verbessern kann und Anwendungsflexibilität und -effizienz ermöglicht.

Zertifizierungen

  • cULus Listed
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

Konformität mit Normen

  • Industrielles Steuerungsgerät mit cULus Listed-Zulassung für den Einsatz in Gefahrenbereichen (E10314) gemäß den Normen ANSI/ISA 12.12.01 und CSA C22.2 Nr. 213 mit Zulassung für: • Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D Gehäuse-Schutzarten gemäß UL50 und CSA C22.2 No. 94.2-07. Gehäuseeindringschutz mit UL-Kennzeichnung gemäß IEC 60529
  • EN 61000-6-2; Industriestörfestigkeit
  • EN 61000-6-4; Industrieemissionen
  • EN 61131-2; speicherprogrammierbare Steuerungen
  • AS/NZS CISPR 11; Industrieemissionen

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Programmieren Sie Ihre PanelView™ 5000-Grafikterminals mit der Software Studio 5000 View Designer von Rockwell Software®.

Zum Download der Software rufen Sie das Product Compatibility and Download Center auf.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Firmware Updates – Anmelden, um Support für Firmware-Updates zu erhalten.
  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.