PanelView 800-Grafikterminals

Die PanelView™ 800-Grafikterminals der Serie 2711R sind im Schaltschrank eingebaute Anzeigegeräte mit Tastatur oder Touchscreens für die Bedienereingabe. Diese Grafikterminals sind in Anzeigengrößen von 4 bis 10 Zoll verfügbar und sind mit kleinen Steuerungen und Kompaktsteuerungen kompatibel. Sie bieten leistungsstarke Prozessoren, hochauflösende Anzeigen sowie großen Flash-Memory und dynamischen Speicher. Die integrierten EtherNet- und seriellen Kommunikationsanschlüsse unterstützen eine Vielzahl von Netzwerken. Diese Terminals bieten eine höhere Anwenderfreundlichkeit mit dezentralen Überwachungsfunktionen.

PanelView 800-Grafikterminals der Serie 2711R
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Optimiert für die Kompatibilität mit Micro800®-Steuerungen
  • Anschlussmöglichkeit mit CompactLogix™ 5370 L1-, L2- und L3-Steuerungen
  • Dezentrale Überwachung und Fehlerbehebung des Terminals mit einem VNC-Server (Virtual Network Computing)
  • Flexible Anwendungsmodi im Quer- und Hochformat
  • Leistungsstarker Prozessor mit 800-MHz-CPU und 256 MB Speicherplatz
  • USB-Host-Anschluss und microSD™ zur Dateiübertragung oder zur Aktualisierung der Firmware
  • Hoch- und Herunterladen von Datengruppen oder Parametereinstellungen mit Rezepturfähigkeit
  • Unterstützt direkte Tag-Verweise und Passthrough-Download für Micro800

Zusätzliche Informationen

  • Video mit einer Einführung in PanelView 800-Grafikterminals. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH
  • In unseren Videos mit Tipps und Tricks erfahren Sie, wie Sie die PanelView 800-Grafikterminals optimal nutzen können.
  • Erfahren Sie, wie unser Kompaktsteuerungssystem von Maschinenbauern kleiner, eigenständiger Maschinen als einfache, wirtschaftliche Mikro-Automatisierungslösung eingesetzt werden kann.

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • KC
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • RoHS

Konformität mit Normen

  • cULus Listed, Klasse 1 Div. 2, Gruppen A, B, C, D, T4A

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer PanelView™ 800-Grafikterminals.

Wählen Sie die neueste PanelView 800-Firmwareversion.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Firmware-Updates für PanelView 800-Grafikterminals – Anmelden, um Support für Firmware-Updates zu erhalten.
  • Beispielcodebibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

PanelView™ 800-Grafikterminals unterstützen folgende Anwendungen: