PanelView Plus 6 Compact-Grafikterminals

Mit unseren PanelView™ Plus 6 Compact-Grafikterminals der Serie 2711PC können Sie Statusinformationen zur Anwendung grafisch überwachen, steuern und anzeigen. Diese Terminals bieten die Flexibilität der offenen Windows® CE-Plattform. Sie sind in den Anzeigengrößen 4 bis 6 Zoll verfügbar. Mit der Software FactoryTalk® View Studio Machine Edition können Sie Ihre sämtlichen PanelView Plus 6 Compact-Grafikterminals programmieren.

PanelView Plus 6 Compact-Grafikterminals der Serie 2711PC
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Signifikante Verbesserungen gegenüber den PanelView™ Plus Compact 400-, 600- und 1000-Grafikterminals
    • Prozessorgeschwindigkeit von 350 MHz auf 1 GHz erhöht
    • Bis zu 70 % schnellere Bildschirm-Übergangsrate
    • Systemspeicher von 64 MB RAM auf 256 MB RAM erhöht
    • Flash-Speicherplatz von 64 MB auf 512 MB erhöht
    • LED-Hintergrundbeleuchtung der Displays verstärkt
    • Mehr Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl an Peripheriegeräten wie Druckern, Mäusen und Tastaturen
  • Unterstützt ActiveX®-Steuerungselemente
  • Unterstützung für dezentrale Anschlussmöglichkeiten (VNC, FTP und FactoryTalk Viewpoint)
  • Bietet Sicherungs-Wiederherstellungsfunktionen
  • Dezentrale Rezeptverwaltung und dezentrales Data Management mithilfe von CSV-Dateien
  • Symbol Factory-Grafiken
  • Integrierter PDF-Viewer für kontextbezogene Bedienerunterstützung
  • Unterstützt DataStore Plus-Datenerfassung und -Trenderstellung, sodass nun über 300.000 Datenpunkte verwaltet werden können

Zusätzliche Informationen

Informationen darüber, welche neuen Modelle sich in Ihre Netzwerke integrieren lassen, finden Sie in unserer Migrationstabelle für PanelView Plus 400/600 nach PanelView Plus 6 400/600 [PDF].

Dank unserer Videos mit Tipps und Tricks können Sie die PanelView™-HMI und die Software FactoryTalk® View ME optimal nutzen:

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • KCC
  • RoHS
  • UL Listed

Konformität mit Normen

  • Klasse I, Div. 2 (Gruppen A, B, C, D)
  • Klasse II, Div. 2
  • Klasse III, Div. 1

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Firmware-Updates – Anmelden, um Support für Firmware-Updates zu erhalten.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.