PanelView Plus 7-Grafikterminals

Unsere PanelView™ Plus 7-Grafikterminals der Serie 2711P sind in Standard- und Performance-Versionen verfügbar und bieten Display-Größen von 4 bis 19 Zoll. Mit FactoryTalk® View Machine Edition können Sie Anwendungen erstellen, die Konfiguration vereinfachen und Ihre Integrated Architecture-Lösung stärken. Die Terminals umfassen Ethernet-Anschlussmöglichkeiten und ermöglichen es Ihnen, Anwendungen von dezentralen Standorten aus mit VNC-Verbindungstechnik zu überwachen.

PanelView Plus 7-Grafikterminals der Serie 2711P
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Mit Windows CE 6.0-Standardfunktionen und TFT-Farb-LCD mit 18-Bit-Farbgrafik
  • Überwacht Anwendungen von einem dezentralen Standort über VNC-Verbindung
  • Verwendet eine SD-Karte zum schnellen Kopieren und Wiederherstellen der Bedienerschnittstelle
  • Mit Funktionen für E-Mail und Textbenachrichtigungen
  • Enthält 512 MB RAM und 512 MB nichtflüchtigen Speicher (ca. 80 MB für Benutzer verfügbar)

Standardausführung

  • Display-Größen von 4 bis 15 Zoll, mit Widescreen- und Tastaturoptionen
  • 50 Bildschirme (25 Ersatz- und 25 einblendbare Faceplate-Bildschirme) sowie 500 Alarme bei Verwendung mit der FactoryTalk® Machine Edition 9.0-Software und Verbindung mit einer Steuerung
  • Ethernet 1 x RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X mit IEEE 1588-Unterstützung
  • Mit DLR-Ethernet-Ports für die Netzwerkanbindung

Leistungsversion

  • Display-Größen von 7 bis 19 Zoll, mit Widescreen- und Tastaturoptionen
  • Unterstützung von Videowiedergabe für erweiterte Hilfefunktionen
  • RDP-Clientfunktion zur Erstellung von Thin-Client-Terminals
  • Ethernet-Ports, die DLR-, lineare und Ringtopologien unterstützen
  • Optional mit hygienischer Edelstahlfrontblende (304)
  • Optional mit Schutzbeschichtung auf DC-Nur-Touch-Displays mit 9 und 12 Zoll

Edelstahl-Leistungsversion

  • Markenfreie Displays mit 9 und 12 Zoll
  • Edelstahlfrontblende (304)
  • Austauschbare blaue, lebensmitteltaugliche Silikondichtung
  • Schutzbeschichtung
  • Beinhaltet NSF-Zertifizierung – Anwenderbericht anzeigen
  • UL/IP69-Zulassung und geprüft bis IP69K gemäß ISO 20653

ArmorView Plus 7 Version

  • 12-Zoll-Display (30,5 cm) in vollständig gekapseltem Bedienfeld
  • Schutzart IP66 für Schaltschrank-unabhängige Bedienerschnittstellenlösung
  • Enthält Option zum individuellen Anpassen von Tasten und Schaltern
  • Optionen zum Steigern der Flexibilität, z. B. Montageoptionen wie Schwenkarm, Sockel und Aufsatzbefestigung

Zusätzliche Informationen

In diesem Video erhalten Sie weitere Informationen über unsere PanelView Plus 7-Produkte.

Dank unserer Videos mit Tipps und Tricks können Sie die PanelView™-HMI und die Software FactoryTalk® View ME optimal nutzen:

ThinManager-Thin-Client-Software – Erfahren Sie, wie unsere ThinManager-Thin-Client-Management-Software Ihre Produkte verbessern kann und Anwendungsflexibilität und -effizienz ermöglicht.

Zertifizierungen

  • ATEX Zone 2, 22 (nur Standard)
  • INMETRO Zone 2, 22 (nur Standard)
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • cULus Listed: Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D (alle Terminals); Klasse II, Division 2, Gruppen F und G (nur Standard); Klasse III (nur Standard)
  • EAC (nur Standard)
  • KC
  • RCM oder RMS
  • RoHS

 

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Programmieren Sie Ihre PanelView™ Plus 7-Grafikterminals mit der Software FactoryTalk View Studio Machine Edition von Rockwell Software.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Firmware-Updates – Anmelden, um Support für Firmware-Updates zu erhalten.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.