PanelView Plus 6-Grafikterminals

Mit unseren PanelView™ Plus 6-Grafikterminals der Serie 2711P können Sie Statusinformationen zur Anwendung grafisch überwachen, steuern und anzeigen. Diese Terminals bieten die Flexibilität der offenen Windows® CE-Plattform. Sie sind verfügbar mit Anzeigengrößen von 4…15 Zoll Standard-Display-Größen. Mit der Software FactoryTalk® View Studio Machine Edition können Sie Ihre sämtlichen PanelView Plus 6-Grafikterminals programmieren.

PanelView Plus 6-Grafikterminals der Serie 2711P
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Signifikante Verbesserungen gegenüber den PanelView™ Plus 400-Grafikterminals
    • Prozessorgeschwindigkeit von 350 MHz auf 1 GHz erhöht
    • Bis zu 70 % schnellere Bildschirm-Übergangsrate
    • Systemspeicher von 64 MB RAM auf 256 MB RAM erhöht
    • Flash-Speicherplatz von 64 MB auf 512 MB erhöht
    • Enthält 80 MB nichtflüchtigen Speicher für Anwendungen
    • LED-Hintergrundbeleuchtung der Displays verstärkt
    • Mehr Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl an Peripheriegeräten wie Druckern, Mäusen und Tastaturen
  • Unterstützt ActiveX®-Steuerungselemente
  • Integration mit Software von anderen Herstellern wie Microsoft® Internet Explorer® und Microsoft Office Viewer
  • Unterstützt dezentrale Anschlussmöglichkeiten (VNC und FTP)
  • Bietet Sicherungs-Wiederherstellungsfunktionen
  • Dezentrale Rezeptverwaltung und dezentrales Data Management mithilfe von CSV-Dateien
  • Nutzt vektorbasierte Grafiken aus Symbol Factory
  • Integrierter PDF-Viewer für kontextbezogene Bedienerunterstützung
  • Unterstützt DataStore Plus-Datenerfassung und -Trenderstellung, sodass nun über 300.000 Datenpunkte verwaltet werden können

PanelView Plus 6 400-Grafikterminals

  • Mit 4-Zoll-Flachbildschirm-Farbanzeige mit einer Auflösung von 320 x 240 und 18-Bit-Grafik

PanelView Plus 6 600-Grafikterminals

  • Mit 6-Zoll-Flachbildschirm-Farbanzeige mit einer Auflösung von 320 x 240 und 18-Bit-Grafik

PanelView Plus 6 700-Grafikterminals

  • Mit 6,5-Zoll-Flachbildschirm-Farbanzeige mit einer Auflösung von mindestens 640 x 480 und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingabe über Tastatur (22 Funktionstasten), über Touchscreen oder über Tastatur und Touchscreen

PanelView Plus 6 1000-Grafikterminals

  • Mit 10,4-Zoll-Flachbildschirm-Farbanzeige mit einer Auflösung von mindestens 640 x 480 und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingabe über Tastatur (32 Funktionstasten), über Touchscreen oder über Tastatur und Touchscreen

PanelView Plus 6 1250-Grafikterminals

  • Mit 12,1-Zoll-Flachbildschirm-Farbanzeige mit einer Auflösung von mindestens 800 x 600 und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingabe über Tastatur (40 Funktionstasten), über Touchscreen oder über Tastatur und Touchscreen

PanelView Plus 6 1500-Grafikterminals

  • Mit 15-Zoll-Flachbildschirm-Farbanzeige mit einer Auflösung von mindestens 1024 x 768 und 18-Bit-Grafik
  • Unterstützt Bedienereingabe über Tastatur (40 Funktionstasten), über Touchscreen oder über Tastatur und Touchscreen

 

Zusätzliche Informationen

Informationen darüber, welche neuen Modelle sich in Ihre Netzwerke integrieren lassen, finden Sie in unserer Migrationstabelle für PanelView Plus 400/600 nach PanelView Plus 6 400/600 [PDF].

Dank unserer Videos mit Tipps und Tricks können Sie die PanelView™-HMI und die Software FactoryTalk® View ME optimal nutzen:

Zertifizierungen

  • UL
  • C-UL
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Programmieren Sie Ihre PanelView™ Plus 6-Grafikterminals mit FactoryTalk View Studio Machine Edition von Rockwell Software®.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Firmware-Updates – Anmelden, um Support für Firmware-Updates zu erhalten.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.


Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der PanelView™ Plus 6-Grafikterminals gehören:

  • Trenderstellung
  • Ausdrücke
  • Datenprotokollierung
  • Animation
  • Direktes Durchsuchen von Logix5000-Steuerungsadressen in der FactoryTalk® View Studio-Software
  • Kommunikation von mehreren Anbietern

Anwenderberichte zu Bedienerschnittstellen – Website mit Anwenderberichten zum Einsatz von Bedienerschnittstellenprodukten von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.