PowerMonitor 5000

Der PowerMonitor™ 5000 der Serie 1426 stellt die nächste Generation an hochwertigen Geräten zur Messung der Leistungsqualität dar. Mit seinen Funktionen zur Messung von Kernleistung und Energie bringt der PowerMonitor 5000 die Energieüberwachung auf eine neue Stufe.

PowerMonitor 5000 der Serie 1426
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Überwacht vier Spannungs- und vier Stromkanäle für jeden elektrischen Zyklus – 1024 Datenpunkte über 8 Kanäle alle 12 bis 17 Millisekunden
  • Berechnet mehr als 6.000 Parameter bei jedem Zyklus
  • Zweiter Kommunikationsanschluss vorhanden
  • Nativer EtherNet/IP™-Port
  • Mit vier Digitaleingängen für die WAGES-Datenerfassung
  • Vier Ausgänge für die Verbindung mit SCADA oder Steuerungssystemen
  • Konfigurierbare Alarmmeldungen für bis zu 20 Ereignisse
  • Korrekturfähigkeit für virtuelle Verdrahtungen

PowerMonitor 5000-Modelle

M5 – Basismodell

M6 – umfasst die Basismodellfunktionen und zusätzlich:

  • Oberwellen
  • Oszillographie
  • Ereignis-Sync

M8 – umfasst die Basismodellfunktionen und zusätzlich:

  • Oberwellen
  • Oszillographie
  • Ereignis-Sync
  • Flimmern
  • Interharmonische
  • Überspannungsschutz

Produktvergleich

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Betriebsdatenebenen

Verbrauch

X

X

X

Nachfrage

X

X

X

Leistungsfaktor

X

X

X

Stromqualität (An- und Abstieg, Oberwellen, Einschwingungen)

 

 

 

X

Kurvenformerfassung

 

 

X

Genauigkeitsstufen (gemäß Norm EN 62053-222)  

Klasse 1 (1 % Energiegenauigkeit)

X X  

Klasse 0,2 (0,2 % Energiegenauigkeit)

    X
Verbindungstechnik
Ausgänge

Digitalsignal
Analogsignal (0 bis 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
KYZ-Signal

Digitalsignal
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
KYZ-Signal

Eingänge   Digitalsignal Digitalsignal

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE-Konformität
  • cULus-Zulassung
  • UL

Konformität mit Normen

  • EN 61010
  • UL 61010

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die Softwarepakete mit Ihrem PowerMonitor™ 5000 zum Konfigurieren, Überwachen, Analysieren, Verwalten, Drucken und Speichern von Netzmonitordaten.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Firmware-Updates

Weitere Ressourcen