PowerMonitor 500

PowerMonitor™ 500 der Serie 1420 verfügt über eine integrierte LCD-Anzeige in einem kompakten Befestigungsmaß, mit der Sie einen unmittelbaren Überblick über Ihren Energieverbrauch erhalten. Unser Monitor ist eine wirtschaftliche Option zur Erfassung des Energieverbrauchs und stellt kritische Daten bereit, mit deren Hilfe Sie Entscheidungen während des Betriebs treffen, den Energieverbrauch verringern und die Gewinne Ihres Unternehmens steigern können. 

PowerMonitor 500 der Serie 1420
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Kompakte Größe und im Schaltschrank montiert
  • Integrierte LCD-Anzeige zur zentralen Aufzeichnung und lokalen Anzeige von Daten
  • Messung von Spannung, Strom, Leistung, Energie, Nachfrage und Leistungsfaktor
  • Mehrere Kommunikationsprotokolle, darunter Modbus-BDE und EtherNet/IP™
  • Zwei digitale Relaisausgänge (optional)
  • Zwei analoge Ausgänge (optional) mit 4 bis 20 mA für die Prozesssteuerung bei variablen Drehzahlbereichen
  • Vier konfigurierbare Alarmmeldungen
  • Vollständige Integration in RSEnergyMetrix®-Asset-Management-Software für eine vollständige Energiemanagement-Lösung

Produktvergleich

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Betriebsdatenebenen

Verbrauch

X

X

X

Nachfrage

X

X

X

Leistungsfaktor

X

X

X

Stromqualität (An- und Abstieg, Oberwellen, Einschwingungen)

 

 

 

X

Kurvenformerfassung

 

 

X

Genauigkeitsstufen (gemäß Norm EN 62053-22)

Klasse 1 (1 % Energiegenauigkeit)

X X

Klasse 0,2 (0,2 % Energiegenauigkeit)

X

Anschlussmöglichkeit

Ausgänge

Digitalsignal
Analogsignal (0 bis 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
KYZ-Signal
Digitalsignal
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
KYZ-Signal
Eingänge Digitalsignal Digitalsignal

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE
  • cULus (E56639)

Konformität mit Normen

  • Metrologie (EN 50470-3, EN 62053-21, EN 62053-23, MID (Annex MI-003))
  • Impulsausgang (DIN 43864, IEC 62053-31)
  • Sicherheit (EN 60664, EN 61010-1, EN 62052, IEC 60664, IEC 61010-1)

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die FactoryTalk EnergyMetrix Asset Management-Software zum Konfigurieren, Überwachen, Analysieren, Verwalten, Drucken und Speichern von Netzmonitordaten mit dem PowerMonitor™ 500.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

  • Nachfragemanagement
  • Elektrische SCADA
  • Notfallentlastung
  • Elektrische Optimierung
  • Energieverantwortlichkeit
  • HKL
  • Überwachung auf Maschinenebene

Anwenderberichte zum Energiemanagement – Website mit Anwenderberichten zum Einsatz von Energiemanagement-Produkten von Allen-Bradley in Kundenanwendungen.