Generatorschutz- und Steuerungsmodul

Das Generatorschutz- und Steuerungsmodul (CGCM) der Serie 1407 stellt in Verbindung mit einer ControlLogix®-Automatisierungssteuerung eine äußerst robuste und flexible Plattform mit mehreren Funktionen für die Generatorsteuerung und die Systemüberwachung bereit.

Generatorschutz- und Steuerungsmodul der Serie 1407
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Zertifizierungen

  • Klasse I, Division 2 (Gruppen A, B, C oder D)
  • Klasse I, Zone 2, AEx [iC] nA IIC T4, Ex [iC] nA IIC T4 Gc
  • Ex II 3G Ex [iC] nA IIC Gc (DEMKO 13 ATEX 1230U)
  • IECEx UL 14.0018U
  • UL Datei E220640

Konformität mit Normen

  • ANSI/ISA 12.12.01-2013 / CSA C22.2 Nr. 213-M1987
  • EN 60079-0:2012
  • EN 60079-11:2012
  • EN 60079-15:2010
  • EN ISO/IEC-80079-34:2011
  • UL 60079-0 (6. Edition) / CSA 60079-0:11
  • UL 60079-11 (6. Edition) / CSA 60079-11:11
  • UL 60079-15 (4. Edition) / CSA 60079-15:12

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.
  • Integrated Architecture Tools – Tools zur Planung und Konfiguration eines Integrated Architecture™-Systems.

Weitere Ressourcen

  • Firmware-Updates – Im Product Compatibility and Download Center finden Sie produktbezogene Downloads wie Firmware, Release Notes, zugehörige Software, Treiber, Tools und Hilfsprogramme.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.