PowerFlex-Stromrichter

Unsere Produktlinie von PowerFlex®-Stromrichtern umfasst digitale PowerFlex-Stromrichter, eigenständige PowerFlex-Gleichstromregler und PowerFlex-Gleichstromfeldregler. Unsere Gleichstromlösungen erfüllen die Anforderungen vieler anspruchsvoller Anwendungsbereiche. Sie wurden für Stromrichteranwendungen und Nachrüstungen bis 4000 kW entwickelt.

PowerFlex-Stromrichter der Serie 20P
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Folgende Leistungsbereiche werden angeboten:
    • 200 bis 240 V: 1,2 bis 224 kW/1,5 bis 300 HP/7 bis 1050 A
    • 380 bis 480 V: 1,5 bis 671 kW/2 bis 900 HP/4,1 bis 1494 A
    • 500 bis 600 V: 37 bis 932 kW/50 bis 1250 HP/67,5 bis 1688 A
    • 690 V: 298 bis 1044 kW/400 bis 1400 HP/452 bis 1582 A
    • Technische Lösungen bis zu 4000 kW verfügbar
  • Regenerative und nicht-regenerative Ausführungen
  • Gehäusetyp „offen“, Gleichstromkonverter
  • Enthält eine geregelte Feldstromversorgung
  • Fortschrittlicher Regler mit integrierter DPI™-Funktion, DC-Tachometer und Encoder-Fähigkeit
  • Oberwellenreduzierung und Überspannungsunterdrückung für störungsanfällige Umgebungen
  • Flexible Feedback- und Kommunikationsoptionen
  • Umfangreiche E/A-Kapazität für Flexibilität bei der Installation
  • Optimierte globale Spannungseinstellungen erfüllen weltweite Normen
  • Mit per Flash aktualisierbarer Firmware
  • Konfiguration und Programmierung über eine integrierte LCD-Tastatur oder Software
  • Premier Integration mit PowerFlex®-Frequenzumrichtern, die die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung von Parameter- und Tag-Programmierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit einsetzen

Merkmale von Gleichstromfeldreglern

  • Reversierender Dreiphasen-Feldreger mit folgenden Leistungsbereichen:
    • 60 bis 200 V AC Eingang: 17 bis 570 A Ausgang
    • 230 bis 500 V AC Eingang: 17 bis 570 A Ausgang
  • Reversierender Dreiphasen-Vierquadranten-Gleichstrommotor oder Generator-Feldregelung
  • Gehäuse-Typ "offen"
  • Integrierte DPI™-Funktion, flexible Kommunikationsoptionen
  • Konfiguration und Programmierung über eine integrierte LCD-Tastatur oder Software
  • Umfangreiche E/A-Kapazität für Flexibilität bei der Installation
  • Mit per Flash aktualisierbarer Firmware
  • Geeignet für eigenständige Gleichstrommotor-Feldregelanwendungen oder in Verbindung mit einem digitalen PowerFlex-Stromrichter oder einem eigenständigen PowerFlex-Gleichstromregler
  • Im eigenständigen Einsatz geeignet für:
    • Speisung eines Gleichstrommotorfelds mit fester Referenz unter Verwendung fester E/A
    • Steuern von Elektromagneten und anderen Lasten, bei denen es sich nicht um Motoren handelt
  • Ermöglicht die Modernisierung von Gleichstrommotorsteuerungen unter Verwendung des vorhanden Motors und einer externen Leistungsbrücke
  • Wirtschaftliche Lösung für DC-Nachrüstungen, für die Motorreversierung erforderlich ist

Zertifizierungen

  • Stromrichter-Zertifizierungen
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
    • RoHS
  • Gleichstromfeldregler-Zertifizierungen
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
    • RoHS

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.