Frequenzumrichter PowerFlex 755

PowerFlex® 755-Frequenzumrichter bieten Benutzerfreundlichkeit, Anwendungsflexibilität und hohe Leistungsfähigkeit. Sie verfügen über mehrere Steuerungs- und Hardwareoptionen sowie über optional integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Antriebe eignen sich bestens für eine Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen, z. B. für Pumpen, Lüfter und Förderbänder. Dank der Integrated Motion on EtherNet/IP™ können Sie diese Antriebe im selben Netzwerk wie Kinetix®-Antriebe unterbringen. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul unterstützt lineare, Ring- und Sterntopologien sowie Device-Level-Ring-Funktionen für fehlertolerante Verbindungen und für eine hohe Verfügbarkeit von Antrieben.

PowerFlex 755-Frequenzumrichter der Serie 20G
  • Überblick
  • Neu
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Leistungsbereiche:
    • 200 bis 240 V: 0,37 bis 132 kW/2,2 bis 477 A
    • 380 bis 480 V: 0,75 bis 1400 kW/1,0 bis 2000 HP/2,1 bis 2330 A
    • 600 V: 1,0 bis 1500 HP / 1,7 bis 1530 A
    • 690 V: 7,5 bis 1500 kW / 12 bis 1485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL offener Typ, flanschmontiert, IP54 NEMA/UL Typ 12
  • Ein vorgefertigter Zusatzschaltschrank bietet eine wirtschaftliche Lösung für gängige Stromversorgungsoptionen.
  • Mit dem EtherNet/IP-Optionsmodul mit zwei Ports können Sie EtherNet/IP-Netzwerke nutzen, die Anzahl der Managed Switches auf ein Minimum reduzieren und die Verkabelungsanforderungen bei der Verwendung von DLR-Netzwerken (Device Level Ring) verringern.
  • Die automatische Gerätekonfiguration (ADC) ermöglicht es den Logix-Steuerungen, ausgetauschte Antriebe automatisch zu erkennen und alle Konfigurationsparameter herunterzuladen.
  • V/Hz-Steuerung, Vektorsteuerung mit FORCE®-Technologie, Sensorless Vector-Steuerung und Permanentmagnetmotorsteuerung
  • Mit den in der Anwendung Studio 5000 Logix Designer® verfügbaren Profilen und Befehlssätzen vereinfacht Integrated Motion on EtherNet/IP die Konfiguration und Steuerung von Frequenzumrichtern.
  • Vorausschauende Diagnose zur Verlängerung der Lebensdauer von Gerätelüftern und Relais-Ausgängen
  • Konfiguration und Programmierung über ein integriertes LCD-Bedienfeld, Software DriveTools SP oder Software Connected Components Workbench
  • Unterstützt eine einfache Integration über den integrierten EtherNet/IP-Port und fünf optionale Steckplätze für Feedback-, E/A-, Sicherheits- und Kommunikationsmodule sowie ein 24-V-DC-Zusatznetzteil

Verfügbare Sicherheitsoptionen

  • Die Safe Torque-off-Option ist als Netzwerk- oder festverdrahtete Lösung verfügbar, beide mit SIL/PLe/Kat. 3-Zertifizierung. Diese Option trennt die Rotationsenergie vom Motor, ohne die Stromzufuhr zum Frequenzumrichter zu unterbrechen, damit nach einem Ansprechen des Sicherheitssystems eine schnelle Inbetriebnahme möglich ist.
  • Die Drehzahlüberwachungsoption verfügt über eine SIL 3, PLe, Kat. 4-Zertifizierung. Mit dieser Option können Sie die Drehzahl einer Anwendung sicher überwachen und steuern. Bediener können bestimmte Prozess- oder Wartungsarbeiten ausführen, ohne die Maschine anzuhalten.
  • Das Optionsmodul mit integrierten Sicherheitsfunktionen bietet Antriebssicherheit in einem EtherNet/IP-Netzwerk. Die Sicherheitsbefehle basieren auf IEC 61800-5-2 und beinhalten die Fähigkeit, die Drehzahl, Richtung und Position zu überwachen. Wenn das Optionsmodul mit integrierten Sicherheitsfunktionen als Teil eines integrierten Sicherheitssystems verwendet wird, das eine GuardLogix® 5580ES-Steuerung oder eine Compact GuardLogix 5380ES-Steuerung beinhaltet, erfüllt es die Sicherheitseinstufungen bis einschließlich SIL CL3 und PLe Cat 4. Zudem ist die Anwendung Studio 5000 Logix Designer® Version 31 oder höher erforderlich.

Zusätzliche Informationen

  • Virtuelle Broschüre zu PowerFlex-Frequenzumrichtern der Serie 750 – Weitere Informationen zu den Merkmalen und Verbesserungen dieser Antriebe.
  • Ein in mehreren Sprachen verfügbares Video erklärt Ihnen die Funktionen und Vorteile des Frequenzumrichters PowerFlex 755. CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Dank unseres Branchen-Know-hows können wir Antriebssystemlösungen liefern, die die Produktion maximieren und das Risiko minimieren.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Integration erleichtert den Wechsel zu Hochleistungsmotoren

Der Wechsel von weniger effizienten asynchronen Motoren zu neueren Hocheffizienzmotoren kann schwierig sein. Rockwell Automation erleichtert die Modernisierung und das Erreichen der Effizienzziele durch eine stärkere Integration des PowerFlex 755-Niederspannungsantriebs und des Kinetix VPC-Servomotors. Das Ergebnis ist eine unschlagbare Kombination aus der Leistung des PowerFlex 755-Frequenzumrichters und der IE5-Effizienz des Kinetix VPC-Servomotors. Beide Produkte wurden systemgeprüft, um den Auswahlprozess zu vereinfachen. Zudem sind IO-Parameter jederzeit verfügbar, wodurch eine schnellere und einfachere Programmierung möglich ist.

Zertifizierungen

  • ABS (Baugrößen 2 bis 8, 400/480 V AC)
  • ATEX-Zulassung mit entsprechenden Optionen
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) mit Safe Torque-Off-Option
  • UL
  • GOST-R (Baugrößen 2 bis 8, 400/480 V AC)
  • Lloyd's Register (Baugrößen 2 bis 8, 400/480 V AC, für vor dem 28. Juni 2016 hergestellte Frequenzumrichter)
  • RINA (Baugrößen 2 bis 8, 400/480 V AC)
  • ROHS-konforme Materialien
  • SEMI F47

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

  • Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer-Software und PowerFlex®-Frequenzumrichtern
    • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
    • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
    • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
    • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
    • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
    • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
    • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
  • DriveTools SP-Software
    • Problemlose Online- und Offline-Programmierung
    • RSLinx®-Anschlussmöglichkeit
    • DriveExecutive™- und DriveObserver™-Software
  • Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer PowerFlex®-Frequenzumrichter.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Die PowerFlex® 755-Frequenzumrichter erfüllen die Anforderungen zahlreicher Anwendungsbereiche, darunter:

  • Fördertechnik
  • Metalle
  • Bergbau
  • Erdöl- und Erdgasförderung
  • Raffinerien
  • Reifen und Gummi

Anwenderberichte zu Antrieben – Website mit Anwenderberichten zum Einsatz von Antriebsprodukten von Allen-Bradley.