Frequenzumrichter PowerFlex 753

PowerFlex® 753-Frequenzumrichter sind kosteneffektiv und bedienerfreundlich für Mehrzweck-Anwendungen, die Sicherheitsfunktionen erfordern. Sie verfügen standardmäßig über eine integrierte E/A und eignen sich ideal für Maschinenbauer und Systemintegratoren, die Engineering-Kosten senken, Maschinen schneller auf den Markt bringen und den Endkunden produktivere Maschinen anbieten möchten. Wählen Sie größenoptimierte Antriebe für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch, bei denen Ihnen nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Das Dual-Port-EtherNet/IP™-Optionsmodul bietet flexible, wirtschaftliche Methoden zur Nutzung von EtherNet/IP-Netzwerken.

PowerFlex 753-Frequenzumrichter der Serie 20F
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Leistungsbereiche:
    • 200 bis 240 V: 0,37 bis 132 kW/0,5 bis 200 HP/2,2 bis 477 A
    • 380 bis 480 V: 0,75 bis 250 kW/1,0 bis 350 HP/2,1 bis 456 A
    • 600 V: 1,0 bis 300 HP / 1,7 bis 289 A
    • 690 V: 7,5 bis 250 kW / 12 bis 263 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL offener Typ, flanschmontiert, IP54 NEMA/UL Typ 12
  • Mit dem EtherNet/IP™-Optionsmodul mit zwei Ports können Sie EtherNet/IP-Netzwerke nutzen, die Anzahl der Managed Switches auf ein Minimum reduzieren und die Verkabelungsanforderungen bei der Verwendung von DLR-Netzwerken (Device Level Ring) verringern.
  • V/Hz-Steuerung, Vektorsteuerung mit FORCE™-Technologie und Sensorless Vector-Steuerung
  • Vorausschauende Diagnose zur Verlängerung der Lebensdauer von Gerätelüftern und Relais-Ausgängen
  • Die steckplatzbasierte Architektur verfügt über drei optionale Steckplätze zur Aufnahme von Feedback-, Sicherheits-, Kommunikations- und zusätzlichen E/A-Modulen oder eines zusätzlichen Netzteils.
  • Konfiguration und Programmierung über integriertes LCD-Bedienfeld, Software DriveTools SP, Software Connected Components Workbench oder Software Studio 5000 Logix Designer®

Verfügbare integrierte Sicherheitsoptionen

  • Safe Torque-Off-Option zertifiziert nach PLe/SIL 3 Kat. 3
  • Die Drehzahlüberwachung kombiniert die Safe Torque-Off-Funktion und ein integriertes Sicherheitsrelais mit der sicheren Drehzahlregelungskerntechnologie von Rockwell Automation® in einer in den Antrieb integrierten Hardwareoption. Zertifiziert nach PLe/SIL 3 Kat. 4

 

Zusätzliche Informationen

  • Virtuelle Broschüre zu PowerFlex-Frequenzumrichtern der Serie 750 – Weitere Informationen zu den Merkmalen und Verbesserungen dieser Antriebe.
  • Dank unseres Branchen-Know-hows können wir Antriebssystemlösungen liefern, die die Produktion maximieren und das Risiko minimieren.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • ABS (Baugrößen 2 bis 7, 400/480 V AC)
  • ATEX-Zulassung mit entsprechenden Optionen
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) mit Safe Torque-Off-Option
  • UL
  • GOST-R (Baugrößen 2 bis 7, 400/480 V AC)
  • Lloyd's Register (Baugrößen 2 bis 7, 400/480 V AC, für vor dem 28. Juni 2016 hergestellte Frequenzumrichter)
  • RINA (Baugrößen 2 bis 7, 400/480 V AC)
  • ROHS-konforme Materialien
  • SEMI F47

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

  • Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben
    • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
    • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
    • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
    • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
    • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
    • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
    • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
  • DriveTools SP-Software
    • Produktreihe von Softwarewerkzeugen
    • Problemlose Online- und Offline-Programmierung
    • RSLinx®-Anschlussmöglichkeit
    • Umfasst DriveExecutive™- und DriveObserver™-Software
  • Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer PowerFlex®-Antriebe.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Kundenberichte

  • Fallstudien zu Antrieben – Website mit Fallstudien zum Einsatz von Antriebsprodukten von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.