PowerFlex 700L-Frequenzumrichter

PowerFlex® 700L-Frequenzumrichter bieten entweder PowerFlex 700-Vektorsteuerung oder PowerFlex 700S-Steuerung als vollständig rückspeisefähige, flüssigkeitsgekühlte Leistungsstruktur. Diese leistungsstarke Kombination bietet neben den Energieeinsparungen und den niedrigen Oberwellen ein hohes Leistungsvermögen in einem kompakten Format. Die PowerFlex 700L-Frequenzumrichter sind flexible Hochleistungsantriebe, die in verschiedenen Schaltschrankversionen verfügbar sind.

PowerFlex 700L-Frequenzumrichter der Serie 20L
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Leistungsbereiche
    • 380 bis 480 V: 200 bis 860 kW/268 bis 1150 HP/360 bis 1250 A
    • 500 bis 600 V: 345 bis 650 kW/465 bis 870 HP/425 bis 800 A
    • 690 V: 355 bis 657 kW/475 bis 881 HP/380 bis 705 A
  • IP00, NEMA/UL-Typ offen (Baugröße 2) oder IP20, NEMA Typ 1 (Baugrößen 3A, 3B) mit Rittal-Gehäuse einschließlich Eingangsleistungsschalter
  • Verfügbar mit der PowerFlex® 700- oder der PowerFlex 700S-Steuerung
  • Common Industrial Protocol (CIP™)-Kommunikation einschließlich DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™
  • Nutzbremsung für präzise, reaktionsschnelle Drehzahl- und Lageregelung, kontinuierliches Bremsmoment, schnelle Verzögerung und Anhalten von hochträgen Lasten
  • Durch die Nutzbremsung wird Energie wieder in das System zurückgeführt, die von anderer Ausrüstung verwendet werden kann.
  • Patentierter flüssigkeitsgekühlter Kühlkörperaufbau
  • Niedrige Netzleitungsoberwellen mit aktivem Umrichter zur Erfüllung der IEEE-519- und CE-Bestimmungen
  • Der integrierte aktive Umrichter und der leitungsseitige Filter ermöglichen einen Eingangsspannungs-Boost bei gleichbleibender Systemleistung.
  • Optionale integrierte DriveLogix™-Steuerung zur Anwendungsprogrammierung und Steuerung von Zusatzfunktionen
  • Konfiguration und Programmierung über eine optionale integrierte LCD-Tastatur, ein externes Keypad oder Software
  • Für die Premier Integration von PowerFlex-Frequenzumrichtern wird die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung von Parameter- und Tagprogrammierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit eingesetzt.

Verfügbare Sicherheitsoptionen

  • Die Safe Torque-Off-Option (mit 700S-Steuerung) verfügt über PLd/SIL 2 Kat. 3-Zulassung. Diese Option schaltet den Drehstrom zum Motor ab, ohne die Stromzufuhr zum Antrieb zu unterbrechen. So wird nach einem Ansprechen des Sicherheitssystems eine schnellere Inbetriebnahme ermöglicht. Alle Sicherheitsoptionen sind als Bausatz zur Installation durch den Anwender erhältlich.

Zusätzliche Informationen

  • Dank unseres Branchen-Know-hows können wir Antriebssystemlösungen liefern, die die Produktion maximieren und das Risiko minimieren.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (Designed to Meet)
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) mit PowerFlex 700S-Steuerung
  • UL

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

  • Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben
    • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
    • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
    • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
    • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
    • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
    • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
    • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
  • DriveTools SP-Software
    • Produktreihe von Softwarewerkzeugen
    • Problemlose Online- und Offline-Programmierung
    • RSLinx®-Anschlussmöglichkeit
    • Umfasst DriveExecutive™- und DriveObserver™-Software

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Kundenberichte

  • Fallstudien zu Antrieben – Website mit Fallstudien zum Einsatz von Antriebsprodukten von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.