PowerFlex 70-Frequenzumrichter

PowerFlex® 70-Frequenzumrichter bieten Leistung, Steuerung und Bedienerschnittstelle in kompakter Form. Auch hinsichtlich Platzbedarf, Einfachheit und Zuverlässigkeit erfüllen sie alle Erwartungen Sie bieten ein breites Spektrum an Leistungsmerkmalen, sodass sie sich mühelos in Ihre Architektur integrieren und für die Anforderungen der meisten Anwendungen konfigurieren lassen.

Bulletin 20A PowerFlex 70-Frequenzumrichter
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Leistungsbereiche
    • 200 bis 240 V: 0,37 bis 18,5 kW/0,5 bis 25 HP/2,2 bis 70 A
    • 380 bis 480 V: 0,37 bis 37 kW/0,5 bis 50 HP/1,1 bis 72 A
    • 500 bis 600 V: 0,5 bis 50 HP / 0,9 bis 52 A
  • IP20/NEMA/UL-Typ 1, flanschmontiert, IP54 NEMA/UL-Typ 12, IP66 NEMA/UL-Typ 4X/12 zur Verwendung in Innenräumen
  • Zero-Stacking™-Antriebe zulässig ohne Reduzierung der Umgebungsnenntemperatur (50 °C für IP20, NEMA/UL-Typ 1 und flanschmontiert; 40 °C für IP66, NEMA/UL-Typ 4X/12)
  • Wand- oder Maschinenmontage
  • V/Hz-Steuerung, Sensorless Vector-Steuerung, Vektorsteuerung mit FORCE™ Technology
  • Common Industrial Protocol (CIP™) einschließlich DeviceNet™, ControlNet™ und EtherNet/IP™
  • Drehzahl- und Drehmomentregelung mit und ohne Encoder-Rückführung
  • Erweiterte Busregelung und Antriebsüberlastschutz
  • Unterstützung für mehrere Sprachen
  • Konfiguration und Programmierung über eine integrierte LCD-Tastatur, ein externes Keypad oder Software
  • Für die Premier Integration von PowerFlex®-Frequenzumrichtern wird die Logix-Steuerungsplattform zur Vereinfachung von Parameter- und Tagprogrammierung sowie zur Reduzierung der Entwicklungszeit eingesetzt.

Verfügbare Sicherheitsoptionen

  • Die Safe Torque-Off-Option verfügt über PLd/SIL 2 Kat. 3-Zulassung. Diese Option schaltet den Drehstrom zum Motor ab, ohne die Stromzufuhr zum Antrieb zu unterbrechen. So wird nach einem Ansprechen des Sicherheitssystems eine schnellere Inbetriebnahme ermöglicht. Alle Sicherheitsoptionen sind als Bausatz zur Installation durch den Anwender erhältlich.

Kompakte Antriebsoptionen

  • Stromversorgungsoptionen umfassen Leistungsschalter, Schmelzsicherung, Überbrückung und Eingangssicherungen.
  • Steuerungsoptionen für Ausgangsrelais und Transformator
  • Türmontierte Bedieneinheit, Hand-Aus-Auto-Wahlschalter, Statusmeldeleuchten und Drehzahlpotentiometer

 

Zusätzliche Informationen

  • Dank unseres Branchen-Know-hows können wir Antriebssystemlösungen liefern, die die Produktion maximieren und das Risiko minimieren.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • ABS
  • CE (Die Tests zur CE-Zertifizierung wurden nicht für 600-V-Antriebe durchgeführt.) IEC (Designed to Meet)
  • C-Tick (ausgenommen 600 V)
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) mit Safe Torque-Off-Option
  • UL
  • Lloyd's Register
  • NSF-Zulassung (IP66, NEMA/UL, nur Typ 4X/12)
  • SEMI F47

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

  • Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben
    • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
    • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
    • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
    • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
    • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
    • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
    • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
  • DriveTools SP-Software
    • Produktreihe von Softwarewerkzeugen
    • Problemlose Online- und Offline-Programmierung
    • RSLinx®-Anschlussmöglichkeit
    • Umfasst DriveExecutive™- und DriveObserver™-Software
  • Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer PowerFlex®-Antriebe.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Kundenberichte

  • Fallstudien zu Antrieben – Website mit Fallstudien zum Einsatz von Antriebsprodukten von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.