PowerFlex 527-Frequenzumrichter

Unsere PowerFlex® 527-Frequenzumrichter wurden exklusiv für die Nutzung mit unseren programmierbaren Logix-Automatisierungssteuerungen entwickelt. Dadurch kann der Antrieb die Funktionen der Steuerung nutzen und mithilfe von Studio 5000 Logix Designer™ dazu beitragen, die Entwicklung und den Einsatz von Maschinen zu vereinfachen. Für dieses optimierte Konzept werden Achssteuerungsbefehle verwendet, die von PowerFlex 527-Frequenzumrichtern und Kinetix®-Servoantrieben gemeinsam genutzt werden. Die Anwendererfahrung bei der Konfiguration, Programmierung und Steuerung der beiden Antriebsarten ist daher immer dieselbe.

PowerFlex 527-Frequenzumrichter der Serie 25C
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Bemessungsleistung von 0,4 bis 22 kW / 0,5 bis 30 HP in Universalspannungen von 100 bis 600 V
  • Integriertes EtherNet/IP™ mit zwei Ports zur Unterstützung von unterschiedlichen Topologien und Device-Level-Ring-Funktionen
  • Safe Torque-Off ist eine Standardfunktion, die mit festverdrahteter oder integrierter Sicherheit angewandt werden kann. Beide sind geprüft bis SIL 3/PLe Kat. 3
  • Kostengünstige Lösung für Maschinenteile und Anwendungen wie Pumpen, Lüfter oder Zuführer bzw. Ausschleuser, die eine einfache Drehzahlregelung für asynchrone Motoren benötigen
  • Übertragung von Antriebskonfigurations-Files auf neue Maschinen
  • Weniger Ausfallzeiten und manuelle Neukonfiguration durch Verwendung von Logix PACs zur Erkennung eines ausgetauschten Antriebs und zum Herunterladen aller Konfigurationseinstellungen über EtherNet/IP
  • Neuartige Integration von Frequenzumrichtern für eine koordinierte und synchronisierte Maschine

Zusätzliche Informationen

  • Entdecken Sie die Funktionen unseres Frequenzumrichters PowerFlex 527 in Virtuelle Broschüre und Video zur Serie PowerFlex 520 .
  • Frequenzumrichter PowerFlex 527 kennenlernen EN ZH: Dieses kurze Video beschreibt, warum der Frequenzumrichter PowerFlex 527 die ideale Ergänzung für Anwendungen mit Kinetix-Servoantrieben ist.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Empfohlene Blogs

Zertifizierungen

  • UL
  • TÜV
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Marine (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • CE-Kennzeichen
  • cUL
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • KCC
  • REACH

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Integration mit Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben

  • Konfiguration und Programmierung erfolgen zusammen mit unseren Kinetix®-Servoantrieben für eine einheitliche Anwendererfahrung, die die Kosten und Komplexität reduziert.
  • Achssteuerungsbefehle innerhalb der Software vereinfachen die Maschinenentwicklung und den Maschinenbetrieb.
  • Einmal programmiert, können die Antriebskonfigurations-Files ohne mühsames zeilenweises Kopieren einfacher auf eine neue Maschine übertragen werden.
  • Die Logix-Integration ermöglicht einen sehr hohen Grad an Motorkoordination
  • Logix PAC kann automatisch einen ausgetauschten Antrieb erkennen, lädt alle Konfigurationseinstellungen über EtherNet/IP herunter und verringert so die Ausfallzeiten.

Weitere Informationen
Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

'-

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.