PowerFlex 525-Frequenzumrichter

PowerFlex® 525-Frequenzumrichter verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Diese nächste Generation von Kompaktantrieben bietet integrierte EtherNet/IP™-Kommunikation, USB-Programmierung und standardmäßige Sicherheitsfunktionen. PowerFlex 525-Antriebe, die eine Nennleistung von 0,4 bis 22 kW (0,5 bis 30 HP) mit globalen Spannungsklassen von 100 bis 600 V aufweisen, bieten eine Vielzahl an Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen. PowerFlex 525-Frequenzumrichter werden bei Temperaturen von bis zu 70 °C (158 °F) betrieben und eignen sich ideal für Anwendungen wie Förderbänder, Lüfter, Pumpen und Mischer.

PowerFlex 525-Niederspannungsantriebe der Serie 25B
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Bemessungsleistung von 0,4 bis 22 kW / 0,5 bis 30 HP in Universalspannungen von 100 bis 600 V
  • Modularer Aufbau mit einem innovativen, abnehmbaren Steuerungskern, der gleichzeitige Installation und Softwarekonfiguration ermöglicht
  • Bietet eine umfangreiche Motorsteuerung einschließlich Volt pro Hertz, sensorloser Vektorsteuerung und Geschwindigkeits-Vektorsteuerung mit geschlossenem Regelkreis
  • Unterstützt die nahtlose Integration in Logix-Umgebungen und EtherNet/IP-Netzwerke mittels integriertem EtherNet/IP™
  • Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 70 °C bei Herabsetzung der Stromwerte und mit einem Lüfter-Kit für das Steuerungsmodul
  • Kompaktes Befestigungsmaß relativ zum Leistungsbereich und Zero-Stacking™-Montage mit 50 mm Abstand für den Luftfluss
  • Permanentmagnetmotorsteuerung zur Verbesserung des energetischen Wirkungsgrads und zur Senkung der verbundenen Kosten
  • Die integrierte Safe Torque-off-Funktion verfügt über PLd/SIL2 Kat 3-Zulassung. Diese Funktion schaltet den Drehstrom zum Motor ab, ohne die Stromzufuhr zum Antrieb zu unterbrechen. So wird nach einem Ansprechen des Sicherheitssystems eine schnellere Inbetriebnahme ermöglicht.

Zusätzliche Informationen

  • Entdecken Sie die Funktionen unseres Frequenzumrichters PowerFlex 525 in Virtuelle Broschüre und Video zur Serie PowerFlex 520 .
  • Dank unseres Branchen-Know-hows können wir Antriebssystemlösungen liefern, die die Produktion maximieren und das Risiko minimieren.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.
  • Unsere programmierbaren Automatisierungssteuerungen beinhalten eine Serie kleiner Steuerungen, die die Integrated Architecture-Anwendung erweitern. Dadurch erhalten Sie eine einzelne Steuerungsplattform mit genau der Leistung und Anschlussfähigkeit, die Sie im gesamten Unternehmen benötigen.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

  • Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben
    • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
    • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
    • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
    • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
    • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
    • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
    • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
  • Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer PowerFlex®-Antriebe.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.