PowerFlex 523-Frequenzumrichter

Die wirtschaftlichen PowerFlex® 523-Frequenzumrichter eignen sich optimal für eigenständige Maschinen. Sie verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Außerdem bieten sie USB-Programmierung, eine anwendungsspezifische Konfiguration und flexible Montageoptionen. PowerFlex 523-Frequenzumrichter bieten Leistungsbereiche von 0,2 bis 22 kW (0,25 bis 30 HP) mit globalen Spannungsklassen von 100 bis 600 V. Sie unterstützen eine Vielzahl an Motorsteuerungen, verfügen über eine geringe Grundf äche und können bei Temperaturen von bis zu 70 °C betrieben werden.

PowerFlex 523-Niederspannungsantriebe der Serie 25A
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Bemessungsleistung von 0,2 bis 22 kW/0,25 bis 30 hp in Standardspannungsklassen von 100 bis 600 V
  • Modularer Aufbau mit einem innovativen, abnehmbaren Steuerungskern, der gleichzeitig Installation und Softwarekonfiguration ermöglicht
  • Bietet eine Vielzahl an Motorsteuerungen, einschließlich Volt pro Hertz, sensorloser Vektorsteuerung und sensorloser Vektorsteuerung mit Economizer-Modus
  • Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 70 °C bei Herabsetzung der Stromwerte und mit einem Lüfter-Kit für das Steuerungsmodul
  • Montage direkt nebeneinander, 50 mm (1,96 Zoll) Abstand an der Ober- und Unterseite für den Luftfluss
  • Unterstützt eine kostengünstige Vernetzung durch integrierten RS485/DSI-Port

Zusätzliche Informationen

  • Entdecken Sie die Funktionen unseres Frequenzumrichters PowerFlex 523 in Virtuelle Broschüre und Video zur Serie PowerFlex 520 .
  • Unser Branchen-Know-how im Bereich Antriebssystemlösungen unterstützt Sie bei der Maximierung der Maschinenverfügbarkeit und der Minimierung des Projektrisikos.
  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

  • Premier Integration von Studio 5000 Logix Designer und PowerFlex®-Antrieben
    • Senkung der Entwicklungszeit für das Antriebssystem um bis zu 70 %
    • Ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration von Steuerungs- und Antriebsnetzwerk-Verbindungen.
    • Dynamische Auswahl der Antriebsparameter möglich, die als Netzwerk-E/A übertragen werden
    • Ermöglicht den weiteren Einsatz der Drive Tools™ SP-Software über Import- und Exportfunktionalität
    • Integrierte Antriebsdiagnose, Fehler-, Alarm- und Ereignisinformationen
    • Ein einziges Paket zum Konfigurieren des gesamten Logix-Systems
    • Integrierte Antriebsprofile reduzieren Systementwicklungszeit
  • Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer PowerFlex®-Antriebe.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Wählen Sie Hardware für Ihre Projekte aus und generieren Sie Stücklisten.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Neueste Firmware – Im Product Compatibility and Download Center erhalten Sie Informationen zu aktualisierter Firmware.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.